Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03157-10-105060 |
03157-10-106080 |
03157-10-108100 |
03157-10-110125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannkraft max. (kN) | D=Durchmesser min. (mm) | D=Durchmesser max. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | T (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.19 | 5 | 6 | 10 | 6 | M6 | M3 | 8 | 2.5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0.9 | 0.0037 | ||
36.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.34 | 6 | 8 | 10 | 6 | M6 | M3 | 10 | 2.5 | 10 | 6 | 6 | 2.5 | 6 | 2.4 | 0.0053 | ||
37.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.62 | 8 | 10 | 12 | 8 | M8 | M4 | 12 | 3 | 12 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4.4 | 0.0103 | ||
39.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.62 | 10 | 12.5 | 12 | 8 | M8 | M4 | 15 | 3 | 12 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8.1 | 0.0148 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Benennung | Spanndorn | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Blank | Spannart | Innenspannung | Anwendung | Bearbeitete teile |
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannkraft max.(kN)
D=Durchmesser min.(mm)
D=Durchmesser max.(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
T(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften