Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03157-10-204050 |
03157-10-205060 |
03157-10-206080 |
03157-10-208100 |
03157-10-210120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannkraft max. (kN) | D=Durchmesser min. (mm) | D=Durchmesser max. (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | T (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | RoHS | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.15 | 4 | 5 | 10 | 8 | M8 | 6.5 | 2.5 | 9.8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0.9 | - | 0.0050 | ||
36.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.19 | 5 | 6 | 12 | 8 | M8 | 8 | 2.5 | 9.8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0.9 | - | 0.0070 | ||
36.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.34 | 6 | 8 | 12 | 8 | M8 | 10 | 2.5 | 9.8 | 6 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | Ja | 0.0090 | ||
37.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.62 | 8 | 10 | 12 | 8 | M8 | 12 | 3 | 11.8 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4.4 | Ja | 0.0150 | ||
38.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.8 | 10 | 12 | 14 | 10 | M10 | 15 | 3 | 11.8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 8.1 | Ja | 0.0180 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Benennung | Spanndorn | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Blank | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannkraft max.(kN)
D=Durchmesser min.(mm)
D=Durchmesser max.(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
T(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
RoHS
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften