Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
41501-0502312 |
41501-0505312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form-Typ | H2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
246.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stufe 2 mm | 2 | ||
246.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stufe 5 mm | 5 |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Oberfläche Grundkörper | Gehärtet und phosphatiert | Benennung | Keilspanner |
---|---|---|---|---|---|
Form | C | Ausführung 1 | Doppelseitig | B=Breite(mm) | 50 |
B1(mm) | 30 | C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 | M12 | D Innengewinde | M5 |
H=Höhe(mm) | 25 | H1(mm) | 12.5 | H3(mm) | 3.5 |
L max.(mm) | 56.5 | L min.(mm) | 50.5 | Spannkraft max.(kN) | 30 |
Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 85 | Z Zylinderschraube DIN 912 | M12x25 | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.4500 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form-Typ
H2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften