Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41501-05-0500212
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Oberfläche Grundkörper | Gehärtet und phosphatiert | Benennung | Keilspanner |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Form-Typ | Geriffelt | Ausführung 1 | Mit festbacke |
Ausführung 2 | Einseitig | B=Breite(mm) | 50 | B1(mm) | 30 |
C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 | M12 | D Innengewinde | M5 | D1(mm) | M6 |
G Zylinderschraube DIN 912 | M12x30 | H=Höhe(mm) | 25 | H1(mm) | 12.5 |
H3(mm) | 3.5 | L max.(mm) | 70 | L min.(mm) | 64 |
Spannkraft max.(kN) | 30 | Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 85 | Z Zylinderschraube DIN 912 | M12x25 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.5300 |
Sie befinden sich auf der Seite für Keilspanner mit Festbacke für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Spannflächen geriffelt (41501-05), die Teilenummer ist 41501-05-0500212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41501-05-0500212.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften