Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
42208-10-140320308 |
42208-10-240320308 |
42208-10-340320308 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | |
---|---|---|---|---|---|
355.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | ||
385.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | ||
348.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | C |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Oberfläche Grundkörper | Gehärtet und brüniert | Benennung | Schwalbenschwanzspannbolzen |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | UNILOCK | D(mm) | 39.5 | D1(mm) | 32 |
D2(mm) | 35.1 | H(mm) | 35 | H1(mm) | 3.2 |
H2(mm) | 3.3 | H3(mm) | 3.5 | SW(mm) | 8 |
Größe | Systemgröße 80MM | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.2600 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften