Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21030-050080 |
21030-050105 |
21030-050130 |
21030-075105 |
21030-075130 |
21030-100110 |
21030-100135 |
21030-100160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (Tisch) (mm) | [D] Durchmesser (Tisch, Bereich frei wählbar) (Ø) | F (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | B1 (mm) | E (mm) | N (mm) | C (mm) | TA | TI | A (mm) | L=Plattenlänge (mm) | I (mm) | M | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 72 | 4 | 6 | 5 | 49.5 | 28 | M5 | 15 | 6 | 6 | 25 | 80 | 17.6 | M4 | 0.6906 | ||
433.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 95 | 7 | 7 | 8 | 49.5 | 28 | M5 | 20 | 8 | 8 | 25 | 105 | 17.6 | M4 | 0.9240 | ||
471.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 117 | 10 | 9 | 12 | 49.5 | 28 | M5 | 25 | 10 | 10 | 25 | 130 | 17.6 | M4 | 1.1440 | ||
478.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 19.5 | 128 | 9 | 15 | 10 | 74.5 | 62 | M5 | 20 | 4 | 4 | 32 | 105 | 22.5 | M5 | 1.7930 | ||
539.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 19.5 | 159 | 14 | 18 | 15 | 74.5 | 62 | M5 | 25 | 4 | 4 | 32 | 130 | 22.5 | M5 | 2.2030 | ||
597.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 24 | 156 | 11 | 26 | 12 | 99.5 | 86 | M6 | 20 | 4 | 4 | 40 | 110 | 27.5 | M6 | 3.1200 | ||
646.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 24 | 192 | 17 | 32 | 19 | 99.5 | 86 | M6 | 25 | 4 | 4 | 40 | 135 | 27.5 | M6 | 3.8400 | ||
703.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 24 | 227 | 24 | 37 | 26 | 99.5 | 86 | M6 | 30 | 4 | 4 | 40 | 160 | 27.5 | M6 | 4.5500 |
Loading...
Benennung | Schwalbenschwanz-schlittenführung | Material Grundkörper | Grauguss | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite (Tisch)(mm)
[D] Durchmesser (Tisch, Bereich frei wählbar)(Ø)
F(N)
Mx(Nm)
My(Nm)
Mz(Nm)
B1(mm)
E(mm)
N(mm)
C(mm)
TA
TI
A(mm)
L=Plattenlänge(mm)
I(mm)
M
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften