Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel (21032)

Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel (21032)
· Mikrometerrändel mit Skalenteilung 0,02 mm

· Ausgelegt für dynamische Belastungen von bis zu 1078 N

· Lebensdauer von über 1 Million Hüben

· Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 25 bis 100 mm

· Alle Außenflächen sind geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21032-050080
21032-050105
21032-050205
21032-075105
21032-075130
21032-075155
21032-100135
21032-100160
21032-100260
21032-200310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite (Tisch)
(mm)
[D] Durchmesser (Tisch, Bereich frei wählbar)
(Ø)
Spindel F
(N)
Mx
(Nm)
My
(Nm)
Mz
(Nm)
B1
(mm)
E
(mm)
N
(mm)
C
(mm)
TA TI A
(mm)
L=Plattenlänge
(mm)
L1
(mm)
I
(mm)
K
(mm)
M O
(mm)
R
(mm)
U2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

716.74 €

1 4 Arbeitstage 5015M6x110926249.528M5256425805017.623M4196310.6880

758.03 €

1 4 Arbeitstage 5015M6x16149449.528M55084251055017.623M4196310.7900

1,051.35 €

1 4 Arbeitstage 5015M6x1114712849.528M51001682520510017.623M4196311.4230

857.20 €

1 4 Arbeitstage 7519.5M10x1290519674.562M52544321057522.530M5216381.7250

921.23 €

1 4 Arbeitstage 7519.5M10x1168519674.562M55044321307522.530M5216381.9450

1,014.19 €

1 4 Arbeitstage 7519.5M10x1118519674.562M57544321557522.530M5216382.1400

1,030.72 €

1 4 Arbeitstage 10024M10x158611431299.586M625444013510027.530M6216383.6330

1,069.96 €

1 4 Arbeitstage 10024M10x135111431299.586M650444016010027.530M6216383.9240

1,379.78 €

1 4 Arbeitstage 10024M10x139523632699.586M6100644026015027.530M6216386.0050

2,257.64 €

1 4 Arbeitstage 20037Tr 16x210786628371199170M8100446031020041.547M82885322.6900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Schwalbenschwanz-schlittenführung Material Grundkörper Grauguss Ausführung 1 Mit mikrometerspindel
RoHS Ja

Technischer Support