Präzisions-Schlittenführungen rollengelagert (21034)

Präzisions-Schlittenführungen rollengelagert (21034)
· Schlittenlagerung in gehärteten und geschliffenen Prismenführungen

· Ausgelegt für dynamische und statische Belastungen von bis zu 1284 N

· Lebensdauer von über 1 Million Hüben

· Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 10 bis 105 mm

· Alle Außenflächen sind geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21034-040050
21034-040065
21034-040080
21034-0400501
21034-050055
21034-050080
21034-050105
21034-050155
21034-060055
21034-060080
21034-060105
21034-060155
21034-075080
21034-075105
21034-075130
21034-100110
21034-100160
21034-100210
21034-100260
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite (Tisch)
(mm)
[D] Durchmesser (Tisch, Bereich frei wählbar)
(Ø)
F
(N)
Mx
(Nm)
My
(Nm)
Mz
(Nm)
B1
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
N
(mm)
C
(mm)
TA TI A
(mm)
L=Plattenlänge
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
M Gewicht (ERP)
(kg)

495.23 €

1 4 Arbeitstage 401320614339.53015M310442050-13M30.2736

590.87 €

1 4 Arbeitstage 401311414339.53015M325662065-13M30.3460

690.77 €

1 4 Arbeitstage 401314335539.53015M332.5882080-13M30.4700

505.87 €

1 4 Arbeitstage 40138513239.53015M317.5442050-13M30.2681

348.57 €

1 4 Arbeitstage 501728347649.52828M310442555-18M40.4590

492.84 €

1 4 Arbeitstage 501718939749.52828M330662580-18M40.6400

603.52 €

1 4 Arbeitstage 501730110111549.52828M3408825105-18M40.8400

818.33 €

1 4 Arbeitstage 501747623193349.52828M360121225155-18M40.7739

357.10 €

1 4 Arbeitstage 601728848659.53434M310442555-18M40.5539

488.85 €

1 4 Arbeitstage 6017192311759.53434M330662580-18M40.7700

612.14 €

1 4 Arbeitstage 601730510141559.53434M4406625105-18M41.0620

852.54 €

1 4 Arbeitstage 601748323233459.53434M460101025155-18M41.5570

501.62 €

1 4 Arbeitstage 752148710181574.56262M51544328010.523M51.2840

631.25 €

1 4 Arbeitstage 752169018262774.56262M520443210510.523M51.7060

739.68 €

1 4 Arbeitstage 752189529334274.56262M525443213010.523M52.0980

686.52 €

1 4 Arbeitstage 10027.5128443596399.58686M61544401101228M63.0050

967.08 €

1 4 Arbeitstage 10027.594637796899.58686M652.544401601228M64.3000

1,220.02 €

1 4 Arbeitstage 10027.51066609910599.58686M68066402101228M65.6510

1,472.94 €

1 4 Arbeitstage 10027.512288911915199.58686M610566402601228M67.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Präzisions-schlittenführung Material Grundkörper Grauguss Ausführung 1 Rollengelagert
RoHS Ja

Technischer Support