Präzisions-Schlittenführungen rollengelagert mit Endplatten (21038)

Präzisions-Schlittenführungen rollengelagert mit Endplatten (21038)
· Schlittenlagerung in gehärteten und geschliffenen Prismenführungen

· Ausgelegt für dynamische und statische Belastungen von bis zu 990 N

· Lebensdauer von über 1 Million Hüben

· Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 25 bis 100 mm

· Alle Außenflächen sind geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21038-040090
21038-050105
21038-060180
21038-100260
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite (Tisch)
(mm)
[D] Durchmesser (Tisch, Bereich frei wählbar)
(Ø)
F
(N)
Mx
(Nm)
My
(Nm)
Mz
(Nm)
B1
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
N
(mm)
C
(mm)
TA TI A
(mm)
L=Plattenlänge
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
M O
(mm)
R
(mm)
Z
(mm)
Z1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

763.04 €

1 4 Arbeitstage 40137713239.53015M340862090456.513M312315x2300.3796

671.63 €

1 4 Arbeitstage 50176239141549.52828M3258625105757.518M414625x227.51.0200

884.17 €

1 4 Arbeitstage 60173499171659.53434M475126251801007.518M414625x352.51.3940

1,400.67 €

1 4 Arbeitstage 10027.599037806999.58686M610064402601501228M615650x2805.5080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Präzisions-schlittenführung Material Grundkörper Grauguss Ausführung 1 Rollengelagert
Ausführung 2 Mit endplatten RoHS Ja

Technischer Support