Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21061-050080 |
21061-050105 |
21061-050180 |
21061-050205 |
21061-075105 |
21061-075130 |
21061-075155 |
21061-075180 |
21061-100135 |
21061-100160 |
21061-100260 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (Tisch) (mm) | F (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | B1 (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | C (mm) | TA E | TA E1 | TI E | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L=Plattenlänge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M | M1 | M2 | O (mm) | P (mm) | P1 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 110 | 2 | 6 | 2 | 49.5 | - | 14 | 28 | 28 | 29 | - | 6 | - | 25 | 15 | 17.5 | 7 | M4 | 4.3 | 8.2 | 80 | 48 | 40 | 5.5 | - | M5 | M4 | 15.5 | 1.6 | 3.2 | 0.02 | 0.02 | 0.6471 | ||
438.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 60 | 2 | 6 | 2 | 49.5 | - | 14 | 28 | 28 | 54 | - | 8 | - | 25 | 15 | 17.5 | 7 | M4 | 4.3 | 8.2 | 105 | 48 | 40 | 5.5 | - | M5 | M4 | 15.5 | 1.6 | 3.2 | 0.02 | 0.02 | 0.7751 | ||
561.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 120 | 4 | 9 | 4 | 49.5 | - | 28 | 28 | 28 | 77 | - | 12 | - | 25 | 15 | 17.5 | 7 | M4 | 4.3 | 8.2 | 180 | 100 | 40 | 5.5 | - | M5 | M4 | 15.5 | 1.6 | 3.2 | 0.025 | 0.025 | 1.3900 | ||
621.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 110 | 4 | 9 | 4 | 49.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 102 | - | 12 | 4 | 25 | 15 | 17.5 | 7 | M4 | 4.3 | 8.2 | 205 | 100 | 40 | 5.5 | M4 | M5 | M4 | 15.5 | 1.6 | 3.2 | 0.03 | 0.03 | 1.4800 | ||
530.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 290 | 5 | 19 | 6 | 74.5 | 62 | 25 | 25 | 50 | 27 | 4 | 6 | 4 | 32 | 19.5 | 22 | 10 | M5 | 5.3 | 10 | 105 | 75 | 60 | 5.5 | M5 | M5 | M5 | 16 | 2.1 | 3.6 | 0.02 | 0.02 | 1.6700 | ||
554.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 165 | 5 | 19 | 6 | 74.5 | 62 | 25 | 25 | 50 | 52 | 4 | 10 | 4 | 32 | 19.5 | 22 | 10 | M5 | 5.3 | 10 | 130 | 75 | 60 | 5.5 | M5 | M5 | M5 | 16 | 2.1 | 3.6 | 0.025 | 0.025 | 1.8500 | ||
609.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 110 | 5 | 19 | 6 | 74.5 | 62 | 25 | 25 | 50 | 77 | 4 | 10 | 4 | 32 | 19.5 | 22 | 10 | M5 | 5.3 | 10 | 155 | 75 | 60 | 5.5 | M5 | M5 | M5 | 16 | 2.1 | 3.6 | 0.025 | 0.025 | 2.1000 | ||
718.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 190 | 5 | 19 | 6 | 74.5 | 62 | 25 | 25 | 50 | 72 | 4 | 14 | 4 | 32 | 19.5 | 22 | 10 | M5 | 5.3 | 10 | 180 | 105 | 60 | 5.5 | M5 | M5 | M5 | 16 | 2.1 | 3.6 | 0.025 | 0.025 | 1.0000 | ||
667.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 590 | 11 | 43 | 12 | 99.5 | 86 | 25 | 50 | 50 | 32 | 4 | 6 | 4 | 40 | 24 | 28 | 10 | M5 | 5.3 | 10.2 | 135 | 100 | 88 | 8 | M6 | M6 | M6 | 16 | 2.1 | 3.8 | 0.025 | 0.025 | 3.5700 | ||
717.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 350 | 11 | 43 | 12 | 99.5 | 86 | 25 | 50 | 50 | 57 | 4 | 6 | 4 | 40 | 24 | 28 | 10 | M5 | 5.3 | 10.2 | 160 | 100 | 88 | 8 | M6 | M6 | M6 | 16 | 2.1 | 3.8 | 0.025 | 0.025 | 3.8800 | ||
963.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 400 | 23 | 63 | 26 | 99.5 | 86 | 50 | 50 | 50 | 108 | 6 | 10 | 4 | 40 | 24 | 28 | 10 | M5 | 5.3 | 10.2 | 260 | 149 | 88 | 8 | M6 | M6 | M6 | 16 | 2.1 | 3.8 | 0.03 | 0.03 | 5.9700 |
Loading...
Benennung | Schwalbenschwanz-schlittenführung | Material Grundkörper | Grauguss | Ausführung 1 | Mit endanschlägen |
---|---|---|---|---|---|
TI E1 | 6 | R(mm) | 8 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite (Tisch)(mm)
F(N)
Mx(Nm)
My(Nm)
Mz(Nm)
B1(mm)
E(mm)
E1(mm)
E2(mm)
E3(mm)
C(mm)
TA E
TA E1
TI E
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L=Plattenlänge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
M
M1
M2
O(mm)
P(mm)
P1(mm)
T1(mm)
T2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften