Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21070-040050 |
21070-040065 |
21070-050080 |
21070-050130 |
21070-060080 |
21070-060180 |
21070-075105 |
21070-075130 |
21070-100160 |
21070-100360 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (Tisch) (mm) | [D] Durchmesser (Tisch, Bereich frei wählbar) (Ø) | F (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | B1 (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | E4 (mm) | C (mm) | TA E/E1 | TA E2 | TI E/E1 | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L=Plattenlänge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | K (mm) | M | M1 | M2 | O (mm) | P (mm) | P1 (mm) | R (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | U2 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
899.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M5x0.5 | 121 | 1 | 4 | 3 | 39.5 | 30 | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 | 4 | 6 | 4 | 20 | 13 | 13 | 5 | M3 | 3.3 | 6.5 | 50 | 35 | 33 | 3.8 | 17.8 | M3 | M3 | M3 | 14.5 | 1.1 | 3.4 | 5 | 0.02 | 0.02 | 32.5 | 0.2763 | ||
877.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M5x0.5 | 131 | 1 | 4 | 3 | 39.5 | 30 | 15 | 10 | 20 | 20 | 30 | 6 | 6 | 4 | 20 | 13 | 13 | 5 | M3 | 3.3 | 6.5 | 65 | 35 | 33 | 3.8 | 17.8 | M3 | M3 | M3 | 14.5 | 1.1 | 3.4 | 5 | 0.02 | 0.02 | 32.5 | 0.3400 | ||
1,003.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M6x1 | 224 | 3 | 9 | 7 | 49.5 | - | - | 14 | 28 | 28 | 20 | - | 6 | - | 25 | 17 | 16.3 | 7 | M4 | 4.3 | 8 | 80 | 55 | 40 | 5.5 | 23.5 | M4 | M3 | M4 | 18.5 | 1.6 | 3.2 | 8 | 0.02 | 0.02 | 43 | 0.6606 | ||
889.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M6x1 | 260 | 23 | 19 | 33 | 49.5 | - | - | 28 | 28 | 28 | 45 | - | 10 | - | 25 | 17 | 16.3 | 7 | M4 | 4.3 | 8 | 130 | 80 | 40 | 5.5 | 23.5 | M4 | M3 | M4 | 18.5 | 1.6 | 3.2 | 8 | 0.02 | 0.02 | 43 | 0.9516 | ||
929.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | M6x1 | 355 | 3 | 11 | 7 | 59.5 | - | - | 17 | 34 | 34 | 15 | - | 6 | - | 25 | 17 | 16.3 | 7 | M4 | 4.3 | 8 | 80 | 60 | 50 | 5.5 | 23.5 | M4 | M3 | M4 | 18.5 | 1.6 | 3.2 | 8 | 0.02 | 0.02 | 43 | 0.9010 | ||
937.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | M6x1 | 305 | 23 | 23 | 34 | 59.5 | - | - | 34 | 34 | 34 | 70 | - | 10 | - | 25 | 17 | 16.3 | 7 | M4 | 4.3 | 8 | 180 | 105 | 50 | 5.5 | 23.5 | M4 | M3 | M4 | 18.5 | 1.6 | 3.2 | 8 | 0.02 | 0.02 | 43 | 1.6700 | ||
1,016.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | M8x1 | 410 | 18 | 26 | 27 | 74.5 | 62 | 62 | 25 | 25 | 50 | 20 | 4 | 8 | 4 | 32 | 20 | 23 | 10 | M5 | 5.3 | 10 | 105 | 80 | 60 | 6 | 29 | M5 | M5 | M5 | 22.4 | 2.1 | 4.1 | 8 | 0.02 | 0.02 | 48.5 | 1.7816 | ||
1,143.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | M8x1 | 250 | 29 | 33 | 42 | 74.5 | 62 | 62 | 25 | 25 | 50 | 45 | 4 | 8 | 4 | 32 | 20 | 23 | 10 | M5 | 5.3 | 10 | 130 | 80 | 60 | 6 | 29 | M5 | M5 | M5 | 22.4 | 2.1 | 4.1 | 8 | 0.02 | 0.02 | 48.5 | 1.9760 | ||
1,546.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | M10x1 | 935 | 37 | 79 | 68 | 99.5 | 86 | 86 | 25 | 50 | 50 | 50 | 4 | 6 | 4 | 40 | 27.5 | 28 | 10 | M5 | 5.3 | 10 | 160 | 105 | 88 | 8 | 36 | M6 | M6 | M6 | 22.4 | 2.1 | 4.1 | 8 | 0.02 | 0.02 | 49 | 3.9500 | ||
2,480.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | M10x1 | 1095 | 89 | 119 | 151 | 99.5 | 86 | 86 | 50 | 50 | 50 | 150 | 8 | 14 | 6 | 40 | 27.5 | 28 | 10 | M5 | 5.3 | 10 | 360 | 205 | 88 | 8 | 36 | M6 | M6 | M6 | 22.4 | 2.1 | 4.1 | 8 | 0.03 | 0.03 | 49 | 7.5000 |
Loading...
Benennung | Präzisions-schlittenführung | Material Grundkörper | Grauguss | Ausführung 1 | Rollengelagert |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Mit mikrometerspindel | TA E4 | 6 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite (Tisch)(mm)
[D] Durchmesser (Tisch, Bereich frei wählbar)(Ø)
F(N)
Mx(Nm)
My(Nm)
Mz(Nm)
B1(mm)
E(mm)
E1(mm)
E2(mm)
E3(mm)
E4(mm)
C(mm)
TA E/E1
TA E2
TI E/E1
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L=Plattenlänge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
K(mm)
M
M1
M2
O(mm)
P(mm)
P1(mm)
R(mm)
T1(mm)
T2(mm)
U2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften