Kreuztische lang mit elektronischem Positionsanzeiger, Form A (21137)

Kreuztische lang mit elektronischem Positionsanzeiger, Form A (21137)
· Zum unkomplizierten Aufbau von Kreuztischen

· Axialspiel spielfrei

· Mit 0,01 Anzeigegenauigkeit und großem LCD Display

· Spindel selbsthemmend

· Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21137-108
21137-112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
B=Breite
(mm)
H=Höhe
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Hub S
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

757.08 €

1 4 Arbeitstage 17946188M4412046751261083.63.63.62002002003621142723146480.3957

939.09 €

1 4 Arbeitstage 2397523.512M6618075120157.5165181818300300300603820292715.57731.0200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Auswahl) Aluminium D(Ø) 26 Ausführung 1 Lange ausführung
Ausführung 2 Mit elektr.positionsanzeiger Form A Benennung Kreuztisch
D1(mm) 23 D2(mm) M6x1 L5(mm) 2
UN-Nr. UN 3091 Gefahrgutklasse Gefahrgutklasse 9 RoHS Ja

Technischer Support