Positioniertische kurz mit elektrischem Antrieb koaxial (21080)

Positioniertische kurz mit elektrischem Antrieb koaxial (21080)
· Für motorische Verstell- und Positionieraufgaben

· Für den Trockenlauf geeignet

· Motorantrieb wahlweise mit oder ohne integrierte Steuerung

· Sehr hohe Positioniergenauigkeit

· Kostenlose Programmiersoftware erhältlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21080-080
21080-0811
21080-0812
21080-0813
21080-0814
21080-0821
21080-0822
21080-0823
21080-0824
21080-120
21080-1211
21080-1212
21080-1213
21080-1214
21080-1221
21080-1222
21080-1223
21080-1224
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Form-Typ D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L6
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
M1
(Nm)
M2
(Nm)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Hub S
(mm)
Größe Gewicht (ERP)
(kg)

663.64 €

1 4 Arbeitstage AOhne motor84--93.5463626200.520.5--60303621462820-24142480.3888

792.42 €

1 4 Arbeitstage BMit schrittmotor84--93.5463626200.520.5--60303621462820-24142480.7220

792.42 €

1 4 Arbeitstage BMit schrittmotor84--93.5463626200.520.5--60303621462820-24142480.7060

792.42 €

1 4 Arbeitstage BMit schrittmotor84--93.5463626200.520.5--60303621462820-24142480.7060

792.42 €

1 4 Arbeitstage BMit schrittmotor84--93.5463626200.520.5--60303621462820-24142480.7200

1,554.78 €

1 4 Arbeitstage CMit schrittmotor mit integr. positioniersteuerung84--93.5463626200.520.5--60303621462820-24142480.8371

1,554.78 €

1 4 Arbeitstage CMit schrittmotor mit integr. positioniersteuerung84--93.5463626200.520.5--60303621462820-24142480.7820

1,554.78 €

1 4 Arbeitstage CMit schrittmotor mit integr. positioniersteuerung84--93.5463626200.520.5--60303621462820-24142480.7820

1,554.78 €

1 4 Arbeitstage CMit schrittmotor mit integr. positioniersteuerung84--93.5463626200.520.5--60303621462820-24142480.7820

718.07 €

1 4 Arbeitstage AOhne motor126M699133756030150.830.8331006060387529.525132815.530120.8479

846.84 €

1 4 Arbeitstage BMit schrittmotor126M699133756030150.830.8331006060387529.525132815.530121.1640

846.84 €

1 4 Arbeitstage BMit schrittmotor126M699133756030150.830.8331006060387529.525132815.530121.1640

846.84 €

1 4 Arbeitstage BMit schrittmotor126M699133756030150.830.8331006060387529.525132815.530121.1640

846.84 €

1 4 Arbeitstage BMit schrittmotor126M699133756030150.830.8331006060387529.525132815.530121.1640

1,609.19 €

1 4 Arbeitstage CMit schrittmotor mit integr. positioniersteuerung126M699133756030150.830.8331006060387529.525132815.530121.3450

1,609.19 €

1 4 Arbeitstage CMit schrittmotor mit integr. positioniersteuerung126M699133756030150.830.8331006060387529.525132815.530121.2250

1,609.19 €

1 4 Arbeitstage CMit schrittmotor mit integr. positioniersteuerung126M699133756030150.830.8331006060387529.525132815.530121.2380

1,609.19 €

1 4 Arbeitstage CMit schrittmotor mit integr. positioniersteuerung126M699133756030150.830.8331006060387529.525132815.530121.2380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Kurze ausführung Benennung Positioniertisch D2(mm) 8x2
F1(N) 60 RoHS Ja

Technischer Support