Positioniertische kurz (21100)

Positioniertische kurz (21100)
· Zum Positionieren von Bauteilen und Baugruppen

· Beim Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich

· Axialspiel spielfrei

· Spindel selbsthemmend

· Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21100-04
21100-08
21100-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
B=Breite
(mm)
H=Höhe
(mm)
D
(Ø)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Hub S
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

257.09 €

1 4 Arbeitstage 64.529141311.5M3x0.54M33502922100.250.250.117070X = 28 (10)22121214.5138110.0670

273.28 €

1 4 Arbeitstage 108.546242623M6x18M44804636201.91.90.9200200X = 39 (50)362120272314140.2857

431.14 €

1 4 Arbeitstage 16275282623M6x112M661337560305.55.53300300X = 58 (100)603825292715.5250.7777

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Auswahl) Aluminium Material Komponente Edelstahl Ausführung 1 Kurze ausführung
Benennung Positioniertisch RoHS Ja

Technischer Support