Kreuztische lang mit Positionsanzeiger, Form C (21136)

Kreuztische lang mit Positionsanzeiger, Form C (21136)
· Zum unkomplizierten Aufbau von Kreuztischen

· Axialspiel spielfrei

· Einbaulage kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden

· Spindel selbsthemmend

· Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21136-308
21136-312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
B=Breite
(mm)
H=Höhe
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Hub S
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

538.70 €

1 4 Arbeitstage 174.546188M44120461201261083.63.63.62002002003621142723146480.4948

731.66 €

1 4 Arbeitstage 2357523.512M6618075180157.5165181818300300300603820292715.57731.1910

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Auswahl) Aluminium D(Ø) 26 Ausführung 1 Lange ausführung
Ausführung 2 Mit positionsanzeiger Form C Benennung Kreuztisch
D1(mm) 23 D2(mm) M6x1 L5(mm) 2
RoHS Ja

Technischer Support