Hubeinheiten pneumatisch mit Schienenführung (20050)

Hubeinheiten pneumatisch mit Schienenführung (20050)
· Kompakte Bauform mit Kreuzrollenführung

· Tragkraft von bis zu 185 N

· Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem

· Sehr hohe Wiederholgenauigkeit

· Gehärtetes, externes und variables Anschlagsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20050-4010
20050-4025
20050-6025
20050-6050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
H
(mm)
Größe S1
(mm)
S2
(mm)
S3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2 D3 H1
(mm)
H2
(mm)
P P1 P2 A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
M1
(Nm)
M2
(Nm)
M3
(Nm)
T
(mm)
B1
(mm)
T1
(mm)
E
(mm)
Zylinder-Ø Hub S
(mm)
Tragzahlen dynamisch
(N)
Tragzahlen statisch
(N)
Passender Näherungsschalter Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar
(ccm)
Kolbenkraft bei 6 bar
(N)
Rückzugskraft bei 6 bar
(N)
Passender Stoßdämpfer Passender Steckverbinder Gewicht (ERP)
(kg)

1,114.64 €

1 4 Arbeitstage 4268419 + S (Hub)1016.574.2M4M8x1101051216212127.51212.512.512.513.51.65763216101435143520900-020X50003.7805526300-0810008-0.4691

1,244.88 €

1 4 Arbeitstage 4286426 + S/2 (Hub)1016.574.2M4M8x1101051216213927.51212.51515181.65763216251640164020900-020X50009.3805526300-0810008-0.7400

1,459.90 €

1 4 Arbeitstage 60104633 + S/2 (Hub)1117106.4M6M14x112126161830383817.5143333562.17894825252600260020915-02023.818517526310-141001220950-010X20001.1510

1,588.13 €

1 4 Arbeitstage 60129645 + S/2 (Hub)1117106.4M6M14x112126161830633817.5143333562.17894825502600260020915-02047.718517526310-141001220950-010X20001.3200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl
Benennung Hubeinheit Ausführung 1 Pneumatisch Ausführung 2 Mit schienenführung
RoHS Ja

Technischer Support