Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06390-1A21 |
06390-1A31 |
06390-2A41 |
06390-2A51 |
06390-3A51 |
06390-3A61 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Größe | X=Gewinde | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 1 | 1/4-20 | 18 | 26 | 0.1600 | ||
24.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 1 | 5/16-18 | 18 | 26 | 0.1600 | ||
30.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 2 | 3/8-16 | 21 | 30 | 0.2930 | ||
30.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 2 | 1/2-13 | 21 | 30 | 0.2820 | ||
36.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 3 | 1/2-13 | 27 | 36 | 0.4649 | ||
36.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 3 | 5/8-11 | 27 | 36 | 0.4486 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Kunststoff | Form | 0° |
Festigkeitsklasse | 5.8 | Benennung | Spannhebel | Oberfläche Grundkörper | Brüniert |
Ausführung 1 | Flach | H1(mm) | 2 | Befestigungsart | Innengewinde |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Größe
X=Gewinde
T=Gewindetiefe(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften