Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 20 | 1 | 5/16-18 | 20 | 0.1770 | ||
28.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 25 | 1 | 5/16-18 | 20 | 0.1800 | ||
28.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 30 | 1 | 5/16-18 | 20 | 0.1799 | ||
30.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 40 | 1 | 5/16-18 | 20 | 0.1815 | ||
30.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 50 | 1 | 5/16-18 | 20 | 0.1860 | ||
30.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 60 | 1 | 5/16-18 | 20 | 0.1891 | ||
28.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 20 | 1 | 3/8-16 | 20 | 0.1802 | ||
28.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 25 | 1 | 3/8-16 | 20 | 0.1800 | ||
28.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 30 | 1 | 3/8-16 | 20 | 0.1820 | ||
30.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 40 | 1 | 3/8-16 | 20 | 0.1871 | ||
30.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 50 | 1 | 3/8-16 | 20 | 0.1918 | ||
30.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 60 | 1 | 3/8-16 | 20 | 0.1968 | ||
35.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 20 | 2 | 3/8-16 | 24 | 0.3170 | ||
35.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 25 | 2 | 3/8-16 | 24 | 0.3130 | ||
35.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 30 | 2 | 3/8-16 | 24 | 0.3188 | ||
36.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 40 | 2 | 3/8-16 | 24 | 0.3190 | ||
36.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 50 | 2 | 3/8-16 | 24 | 0.3310 | ||
36.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 60 | 2 | 3/8-16 | 24 | 0.3270 | ||
35.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 20 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3274 | ||
35.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 25 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3280 | ||
35.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 30 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3310 | ||
36.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 40 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3386 | ||
36.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 50 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3526 | ||
36.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 60 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3546 | ||
42.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 20 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5033 | ||
42.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 25 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5709 | ||
42.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 30 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5113 | ||
43.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 40 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5200 | ||
43.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 50 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5260 | ||
43.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 60 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5354 | ||
42.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 20 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5109 | ||
42.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 25 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5154 | ||
42.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 30 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5241 | ||
43.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 40 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5386 | ||
43.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 50 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5504 | ||
43.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 60 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5138 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Kunststoff | Form | 15° |
Festigkeitsklasse | 5.8 | Benennung | Spannhebel | Oberfläche Grundkörper | Brüniert |
Ausführung 1 | Flach | A2(mm) | 15 | H1(mm) | 2 |
Befestigungsart | Innengewinde | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften