Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06370-1A31 |
06370-1A41 |
06370-2A41 |
06370-2A51 |
06370-3A51 |
06370-3A61 |
06370-4A61 |
06370-4A71 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | Größe | X=Gewinde | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 1 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.0123 | ||
23.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 1 | 3/8-16 | 14 | 22 | 0.1640 | ||
28.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 2 | 3/8-16 | 17 | 24 | 0.3134 | ||
28.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 2 | 1/2-13 | 17 | 24 | 0.2520 | ||
35.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 3 | 1/2-13 | 23 | 26 | 0.4483 | ||
35.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 3 | 5/8-11 | 23 | 26 | 0.3790 | ||
41.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 4 | 5/8-11 | 27 | 36 | 0.6770 | ||
41.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 4 | 3/4-10 | 27 | 36 | 0.6948 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Kunststoff | Form | 20° |
Festigkeitsklasse | 5.8 | Benennung | Spannhebel | Oberfläche Grundkörper | Kunststoffbeschichtet |
A2(mm) | 15 | Befestigungsart | Innengewinde | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
Größe
X=Gewinde
T=Gewindetiefe(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften