Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 20 | 1 | 5/16-18 | 22 | 0.1954 | ||
25.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 25 | 1 | 5/16-18 | 22 | 0.2064 | ||
25.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 30 | 1 | 5/16-18 | 22 | 0.1987 | ||
26.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 40 | 1 | 5/16-18 | 22 | 0.2116 | ||
26.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 50 | 1 | 5/16-18 | 22 | 0.2147 | ||
26.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 60 | 1 | 5/16-18 | 22 | 0.2121 | ||
25.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 20 | 1 | 3/8-16 | 22 | 0.1810 | ||
25.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 25 | 1 | 3/8-16 | 22 | 0.2009 | ||
25.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 30 | 1 | 3/8-16 | 22 | 0.2026 | ||
26.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 40 | 1 | 3/8-16 | 22 | 0.1860 | ||
26.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 50 | 1 | 3/8-16 | 22 | 0.1900 | ||
26.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 60 | 1 | 3/8-16 | 22 | 0.1960 | ||
25.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 20 | 1 | 1/2-13 | 22 | 0.2161 | ||
25.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 25 | 1 | 1/2-13 | 22 | 0.2190 | ||
25.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 30 | 1 | 1/2-13 | 22 | 0.0123 | ||
26.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 40 | 1 | 1/2-13 | 22 | 0.0314 | ||
26.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 50 | 1 | 1/2-13 | 22 | 0.2099 | ||
26.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 60 | 1 | 1/2-13 | 22 | 0.2399 | ||
31.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 20 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.2820 | ||
31.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 25 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3369 | ||
31.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 30 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.2900 | ||
32.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 40 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3080 | ||
32.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 50 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3060 | ||
32.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51.5 | 5.5 | 42 | 68.5 | 57.5 | 60 | 2 | 1/2-13 | 24 | 0.3150 | ||
37.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 20 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.4934 | ||
37.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 25 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.4977 | ||
37.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 30 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5086 | ||
38.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 40 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5085 | ||
38.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 50 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.4513 | ||
38.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 60 | 3 | 1/2-13 | 26 | 0.5149 | ||
37.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 20 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5069 | ||
37.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 25 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5125 | ||
37.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 30 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.4400 | ||
38.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 40 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5174 | ||
38.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 50 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.4743 | ||
38.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 60 | 3 | 5/8-11 | 26 | 0.5479 | ||
44.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 30 | 4 | 5/8-11 | 36 | 0.8029 | ||
45.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 40 | 4 | 5/8-11 | 36 | 0.7800 | ||
45.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 50 | 4 | 5/8-11 | 36 | 0.7940 | ||
45.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 60 | 4 | 5/8-11 | 36 | 0.8030 | ||
44.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 30 | 4 | 3/4-10 | 36 | 0.0123 | ||
45.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 40 | 4 | 3/4-10 | 36 | 0.8290 | ||
45.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 50 | 4 | 3/4-10 | 36 | 0.8520 | ||
45.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128.5 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68.5 | 7.5 | 56.5 | 89.5 | 76.5 | 60 | 4 | 3/4-10 | 36 | 0.8662 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Kunststoff | Form | 20° |
Festigkeitsklasse | 5.8 | Benennung | Spannhebel | Oberfläche Grundkörper | Kunststoffbeschichtet |
A2(mm) | 15 | Befestigungsart | Außengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften