Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04624-19-121304 |
04624-19-161304 |
04624-19-201304 |
04624-19-251304 |
04624-19-321304 |
04624-19-401304 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | G | G1 | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | R (mm) | wirksame Kolbenfläche (cm²) | Kolbenkraft bei 6 bar (kN) | Kolben- durchmesser | RoHS | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 19.5 | 20 | 21 | M4x25 | M4x8 | 15 | 22 | 21 | 7 | 22.5 | 12 | 9.5 | 27 | 9.75 | 3.75 | 7.5 | 13.5 | 2.27 | 0.14 | 12 | Ja | Nein | 0.0600 | ||
298.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 25 | 27 | 28 | M5x35 | M5x11 | 20 | 24 | 28 | 10.5 | 24.5 | 13 | 10 | 35 | 13.5 | 4.5 | 10 | 17 | 4.52 | 0.27 | 16 | Ja | Nein | 0.1200 | ||
385.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 30 | 34 | 35 | M6x40 | M6x10 | 25 | 27.5 | 35 | 9 | 28 | 15 | 11 | 41.5 | 16.5 | 5 | 12.5 | 20 | 7.06 | 0.42 | 20 | Ja | Nein | 0.2187 | ||
409.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 38.5 | 43 | 44 | M8x50 | M8x12 | 31.25 | 32 | 43.75 | 11.5 | 33 | 19 | 13 | 53.5 | 20.75 | 6.75 | 15.63 | 26 | 11.34 | 0.68 | 25 | Ja | Nein | 0.4100 | ||
429.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 66 | 49 | 57 | 58 | M10x65 | M10x16 | 40 | 37 | 56 | 15.5 | 38 | 21 | 14.5 | 68 | 26.5 | 8.5 | 20 | 33 | 21.23 | 1.27 | 32 | Ja | Nein | 1.0400 | ||
498.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 59 | 71 | 72 | M12X80 | M12X18 | 50 | 46 | 70 | 17.5 | 47 | 28 | 18.5 | 82 | 33.5 | 9.5 | 25 | 39 | 33.18 | 1.99 | 40 | - | - | - |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Werkstoff Grundkörper | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | Doppelt wirkend | Benennung | Drehhebelspanner | Ausführung 1 | Pneumatisch |
Anschlussart | Gebohrte kanäle |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
B1(mm)
D(mm)
D1(mm)
G
G1
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
H6(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
R(mm)
wirksame Kolbenfläche(cm²)
Kolbenkraft bei 6 bar(kN)
Kolben- durchmesser
RoHS
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften