Spannhebel / 06381 / Edelstahl / Kugelkopf / inch / 20° Griff

Spannhebel / 06381 / Edelstahl / Kugelkopf / inch / 20° Griff
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Material: Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06381-1A31X15
06381-1A31X20
06381-1A31X25
06381-1A31X30
06381-1A31X40
06381-1A31X50
06381-1A31X60
06381-1A41X15
06381-1A41X20
06381-1A41X25
06381-1A41X30
06381-1A41X40
06381-1A41X50
06381-1A41X60
06381-1A51X15
06381-1A51X20
06381-1A51X25
06381-1A51X30
06381-1A51X40
06381-1A51X50
06381-1A51X60
06381-2A51X20
06381-2A51X25
06381-2A51X30
06381-2A51X40
06381-2A51X50
06381-2A51X60
06381-3A51X20
06381-3A51X25
06381-3A51X30
06381-3A51X40
06381-3A51X50
06381-3A51X60
06381-3A51X70
06381-3A51X80
06381-3A51X90
06381-3A61X20
06381-3A61X25
06381-3A61X30
06381-3A61X40
06381-3A61X50
06381-3A61X60
06381-3A61X70
06381-3A61X80
06381-3A61X90
06381-4A61X30
06381-4A61X40
06381-4A61X50
06381-4A61X60
06381-4A61X70
06381-4A61X80
06381-4A61X90
06381-4A71X30
06381-4A71X40
06381-4A71X50
06381-4A71X60
06381-4A71X70
06381-4A71X80
06381-4A71X90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl

45.76 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.51515/16-1822

45.76 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.52015/16-1822

45.76 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.52515/16-1822

45.76 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.53015/16-1822

47.11 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.54015/16-1822

47.11 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.55015/16-1822

47.11 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.56015/16-1822

45.76 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.51513/8-1622

45.76 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.52013/8-1622

45.76 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.52513/8-1622

45.76 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.53013/8-1622

47.11 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.54013/8-1622

47.11 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.55013/8-1622

47.11 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.56013/8-1622

45.76 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.51511/2-1322

45.76 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.52011/2-1322

45.76 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.52511/2-1322

45.76 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.53011/2-1322

47.11 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.54011/2-1322

47.11 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.55011/2-1322

47.11 €

1 4 Arbeitstage 881624251044.54.53758.549.56011/2-1322

56.17 €

1 4 Arbeitstage 1061928321251.55.54268.557.52021/2-1324

56.17 €

1 4 Arbeitstage 1061928321251.55.54268.557.52521/2-1324

56.17 €

1 4 Arbeitstage 1061928321251.55.54268.557.53021/2-1324

58.46 €

1 4 Arbeitstage 1061928321251.55.54268.557.54021/2-1324

58.46 €

1 4 Arbeitstage 1061928321251.55.54268.557.55021/2-1324

58.46 €

1 4 Arbeitstage 1061928321251.55.54268.557.56021/2-1324

73.55 €

1 4 Arbeitstage 128.5233332135864781652031/2-1326

73.55 €

1 4 Arbeitstage 128.5233332135864781652531/2-1326

73.55 €

1 4 Arbeitstage 128.5233332135864781653031/2-1326

75.72 €

1 4 Arbeitstage 128.5233332135864781654031/2-1326

75.72 €

1 4 Arbeitstage 128.5233332135864781655031/2-1326

75.72 €

1 4 Arbeitstage 128.5233332135864781656031/2-1326

78.44 €

1 4 Arbeitstage 128.5233332135864781657031/2-1326

78.44 €

1 4 Arbeitstage 128.5233332135864781658031/2-1326

78.44 €

1 4 Arbeitstage 128.5233332135864781659031/2-1326

73.55 €

1 4 Arbeitstage 128.5233332135864781652035/8-1126

73.55 €

1 4 Arbeitstage 128.5233332135864781652535/8-1126

73.55 €

1 4 Arbeitstage 128.5233332135864781653035/8-1126

75.72 €

1 4 Arbeitstage 128.5233332135864781654035/8-1126

75.72 €

1 4 Arbeitstage 128.5233332135864781655035/8-1126

75.72 €

1 4 Arbeitstage 128.5233332135864781656035/8-1126

78.44 €

1 4 Arbeitstage 128.5233332135864781657035/8-1126

78.44 €

1 4 Arbeitstage 128.5233332135864781658035/8-1126

78.44 €

1 4 Arbeitstage 128.5233332135864781659035/8-1126

86.03 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.53045/8-1136

89.27 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.54045/8-1136

89.27 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.55045/8-1136

89.27 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.56045/8-1136

92.75 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.57045/8-1136

92.75 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.58045/8-1136

92.75 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.59045/8-1136

86.03 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.53043/4-1036

89.27 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.54043/4-1036

89.27 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.55043/4-1036

89.27 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.56043/4-1036

92.75 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.57043/4-1036

92.75 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.58043/4-1036

92.75 €

1 4 Arbeitstage 128.53041321368.57.556.589.576.59043/4-1036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Kunststoff Form 20°
Benennung Spannhebel Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper Blank
Oberfläche Komponente Poliert A2(mm) 15 Befestigungsart Außengewinde
RoHS Ja PL Edelstahl Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0010

Technischer Support