Spannarme für Schwenkspanner / 05626 / Vergütungsstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05626-05-12
05626-05-16
05626-05-50
05626-05-2025
05626-05-3240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
A1
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
Größe T
(mm)
T1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

23.38 €

1 4 Arbeitstage 20453.56M3x0,586.5291242.50.0116

23.38 €

1 4 Arbeitstage 25575.59M04x0,7136.5361652.50.0349

33.12 €

1 4 Arbeitstage 65101712.521M10x1,525138850134.50.3082

25.32 €

1 4 Arbeitstage 357108.514M06x11685120/25730.0679

27.27 €

1 4 Arbeitstage 45101410.517M08x1,252296732/4094.50.1860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Spannarm
Farbe Grundkörper Schwarz Oberfläche Grundkörper Eloxiert Ausführung 1 Für schwenkspanner
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support