Klemmhebel / 06460-05 / Zinklegierung / strukturmatt / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / Schräggriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06460-05-003181X6
06460-05-003181X10
06460-05-003181X15
06460-05-003181X20
06460-05-003182X6
06460-05-003182X10
06460-05-003182X15
06460-05-003182X20
06460-05-003183X6
06460-05-003183X10
06460-05-003183X15
06460-05-003183X20
06460-05-003184X6
06460-05-003184X10
06460-05-003184X15
06460-05-003184X20
06460-05-003185X6
06460-05-003185X10
06460-05-003185X15
06460-05-003185X20
06460-05-003186X6
06460-05-003186X10
06460-05-003186X15
06460-05-003186X20
06460-05-003187X6
06460-05-003187X10
06460-05-003187X15
06460-05-003187X20
06460-05-003188X6
06460-05-003188X10
06460-05-003188X15
06460-05-003188X20
06460-05-004181X10
06460-05-004181X15
06460-05-004181X20
06460-05-004181X25
06460-05-004181X30
06460-05-004181X35
06460-05-004181X40
06460-05-004181X45
06460-05-004181X50
06460-05-004182X10
06460-05-004182X15
06460-05-004182X20
06460-05-004182X25
06460-05-004182X30
06460-05-004182X35
06460-05-004182X40
06460-05-004182X45
06460-05-004182X50
06460-05-004183X10
06460-05-004183X15
06460-05-004183X20
06460-05-004183X25
06460-05-004183X30
06460-05-004183X35
06460-05-004183X40
06460-05-004183X45
06460-05-004183X50
06460-05-004184X10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.5303360M3160.0280

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.53033100M3160.0300

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.53033150M3160.0320

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.53033200M3160.0330

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.5303360M3160.0280

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.53033100M3160.0300

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.53033150M3160.0320

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.53033200M3160.0330

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.5303360M3160.0280

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033100M3160.0300

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033150M3160.0320

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033200M3160.0330

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.5303360M3160.0280

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.53033100M3160.0300

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.53033150M3160.0320

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.53033200M3160.0330

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.5303360M3160.0280

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.53033100M3160.0300

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.53033150M3160.0320

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Signalgrün RAL 603237710131424.5414.53033200M3160.0330

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.5303360M3160.0280

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.53033100M3160.0300

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.53033150M3160.0320

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsblau RAL 501737710131424.5414.53033200M3160.0330

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.5303360M3160.0280

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.53033100M3160.0300

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.53033150M3160.0320

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Lichtgrau RAL 703537710131424.5414.53033200M3160.0330

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.5303360M3160.0280

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.53033100M3160.0300

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.53033150M3160.0320

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Fenstergrau RAL 704037710131424.5414.53033200M3160.0330

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.53033100M4160.0320

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.53033150M4160.0324

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.53033200M4160.0327

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.53033250M4160.0328

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.53033300M4160.0343

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.53033350M4160.0308

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.53033400M4160.0353

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.53033450M4160.0348

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Schwarz RAL 900537710131424.5414.53033500M4160.0349

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.53033100M4160.0320

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.53033150M4160.0324

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.53033200M4160.0327

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.53033250M4160.0328

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.53033300M4160.0343

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.53033350M4160.0308

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.53033400M4160.0353

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.53033450M4160.0348

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.53033500M4160.0349

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033100M4160.0320

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033150M4160.0324

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033200M4160.0327

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033250M4160.0328

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033300M4160.0343

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033350M4160.0308

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033400M4160.0353

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033450M4160.0348

7.18 €

1 4 Arbeitstage 30Rapsgelb RAL 102137710131424.5414.53033500M4160.0349

6.64 €

1 4 Arbeitstage 30Verkehrsrot RAL 302037710131424.5414.53033100M4160.0320

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Grundkörper Strukturmatt Oberfläche Komponente Blau-passiviert
Gewindeart Außengewinde RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support