Klemmhebel / 06461 / Zinklegierung / hochglanzverchromt / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / Schräggriff

Klemmhebel / 06461 / Zinklegierung / hochglanzverchromt / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / Schräggriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06461-0036X6
06461-0036X10
06461-0036X15
06461-0036X20
06461-0046X10
06461-0046X15
06461-0046X20
06461-0046X25
06461-0046X30
06461-0056X10
06461-0056X15
06461-0056X20
06461-0056X25
06461-0056X30
06461-0056X35
06461-0056X40
06461-0056X45
06461-0056X50
06461-1056X10
06461-1056X15
06461-1056X20
06461-1056X25
06461-1056X30
06461-1056X35
06461-1056X40
06461-1056X45
06461-1056X50
06461-1066X10
06461-1066X15
06461-1066X20
06461-1066X25
06461-1066X30
06461-1066X40
06461-1066X50
06461-2066X15
06461-2066X20
06461-2066X25
06461-2066X30
06461-2066X40
06461-2066X50
06461-2066X60
06461-2086X15
06461-2086X20
06461-2086X25
06461-2086X30
06461-2086X40
06461-2086X50
06461-2086X60
06461-2106X20
06461-2106X25
06461-2106X30
06461-2106X40
06461-2106X50
06461-2106X60
06461-3086X20
06461-3086X25
06461-3086X30
06461-3086X40
06461-3086X50
06461-3086X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Oberfläche Komponente A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

12.25 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.5303360M316Ja0.0260

12.25 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.53033100M316Ja0.0300

12.25 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.53033150M316Ja0.0320

12.25 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.53033200M316Ja0.0330

12.25 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.53033100M416-0.0330

12.25 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.53033100M416-0.0320

12.25 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.53033100M416-0.0297

12.25 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.53033100M416-0.0310

12.25 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.53033300M416Ja0.0340

12.25 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.53033100M516-0.0327

12.25 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.53033100M516-0.0010

12.25 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.53033100M516-0.0340

12.25 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.53033100M516-0.0346

12.25 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.53033300M516Ja0.0350

13.25 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.53033350M516Ja0.0360

13.25 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.53033400M516Ja0.0360

13.25 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.53033450M516Ja0.0380

13.25 €

1 4 Arbeitstage 30Blank37710131424.5414.53033500M516Ja0.0380

12.25 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.53134101M516-0.0354

12.25 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.53134101M516-0.0360

12.25 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.53134101M516-0.0351

12.25 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.53134101M516-0.0354

12.25 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.53134301M516Ja0.0380

13.25 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.53134351M516Ja0.0390

13.25 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.53134401M516Ja0.0390

13.25 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.53134451M516Ja0.0400

13.25 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.53134501M516Ja0.0410

12.25 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.53134101M616-0.0369

12.25 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.53134101M616-0.0366

12.25 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.53134101M616-0.0378

12.25 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.53134101M616-0.0386

12.25 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.53134101M616-0.0395

13.25 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.53134101M616-0.0414

13.25 €

1 4 Arbeitstage 40Blank47710131424.5414.53134101M616-0.0437

15.21 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0843

15.21 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0894

15.21 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0850

15.21 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0865

16.31 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0877

16.31 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0937

16.31 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M620-0.0914

15.21 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0904

15.21 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0918

15.21 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0946

15.21 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0965

16.31 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.0986

16.31 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.1025

16.31 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M820-0.1021

15.21 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M1020-0.0931

15.21 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M1020-0.0930

15.21 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M1020-0.1012

16.31 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M1020-0.1000

16.31 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M1020-0.1049

16.31 €

1 4 Arbeitstage 65Blank74.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M1020-0.1164

17.46 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212237102454.558.5103M822-0.1399

17.46 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212237102454.558.5103M822-0.1413

17.46 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212237102454.558.5103M822-0.1464

18.62 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212237102454.558.5103M822-0.1458

18.62 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212237102454.558.5103M822-0.1575

18.62 €

1 4 Arbeitstage 80-911116212237102454.558.5103M822-0.1511

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Farbe Grundkörper Silber Oberfläche Grundkörper Hochglanzverchromt
Gewindeart Außengewinde RoHS Ja

Technischer Support