Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | Schwarzgrau RAL 7021 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 10 | 1 | M4 | 0.0070 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | Schwarzgrau RAL 7021 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 15 | 1 | M4 | 0.0075 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | Schwarzgrau RAL 7021 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 20 | 1 | M4 | 0.0090 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | Verkehrsrot RAL 3020 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 10 | 1 | M4 | 0.0070 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | Verkehrsrot RAL 3020 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 15 | 1 | M4 | 0.0075 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | Verkehrsrot RAL 3020 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 20 | 1 | M4 | 0.0090 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | Schwarzgrau RAL 7021 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 10 | 1 | M5 | 0.0120 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | Schwarzgrau RAL 7021 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 15 | 1 | M5 | 0.0130 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | Schwarzgrau RAL 7021 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 20 | 1 | M5 | 0.0095 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | Schwarzgrau RAL 7021 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 25 | 1 | M5 | 0.0101 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | Verkehrsrot RAL 3020 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 10 | 1 | M5 | 0.0120 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | Verkehrsrot RAL 3020 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 15 | 1 | M5 | 0.0130 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | Verkehrsrot RAL 3020 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 20 | 1 | M5 | 0.0095 | ||
9.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39.9 | Verkehrsrot RAL 3020 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 25 | 1 | M5 | 0.0101 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 10 | 2 | M5 | 0.0200 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 15 | 2 | M5 | 0.0210 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 20 | 2 | M5 | 0.0220 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 25 | 2 | M5 | 0.0180 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 30 | 2 | M5 | 0.0240 | ||
11.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 40 | 2 | M5 | 0.0250 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 10 | 2 | M5 | 0.0200 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 15 | 2 | M5 | 0.0210 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 20 | 2 | M5 | 0.0220 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 25 | 2 | M5 | 0.0180 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 30 | 2 | M5 | 0.0240 | ||
11.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 40 | 2 | M5 | 0.0250 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 10 | 2 | M6 | 0.0175 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 15 | 2 | M6 | 0.0180 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 20 | 2 | M6 | 0.0300 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 25 | 2 | M6 | 0.0200 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 30 | 2 | M6 | 0.0205 | ||
11.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 40 | 2 | M6 | 0.0224 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 10 | 2 | M6 | 0.0175 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 15 | 2 | M6 | 0.0180 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 20 | 2 | M6 | 0.0300 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 25 | 2 | M6 | 0.0200 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 30 | 2 | M6 | 0.0205 | ||
11.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 40 | 2 | M6 | 0.0224 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 15 | 2 | M8 | 0.0220 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 20 | 2 | M8 | 0.0240 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 25 | 2 | M8 | 0.0250 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 30 | 2 | M8 | 0.0260 | ||
11.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Schwarzgrau RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 40 | 2 | M8 | 0.0300 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 15 | 2 | M8 | 0.0220 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 20 | 2 | M8 | 0.0240 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 25 | 2 | M8 | 0.0250 | ||
11.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 30 | 2 | M8 | 0.0260 | ||
11.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65.2 | Verkehrsrot RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 40 | 2 | M8 | 0.0300 | ||
14.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.3 | Schwarzgrau RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 20 | 3 | M8 | 0.0460 | ||
14.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.3 | Schwarzgrau RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 25 | 3 | M8 | 0.0390 | ||
14.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.3 | Schwarzgrau RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 30 | 3 | M8 | 0.0340 | ||
15.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.3 | Schwarzgrau RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 40 | 3 | M8 | 0.0440 | ||
14.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.3 | Verkehrsrot RAL 3020 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 20 | 3 | M8 | 0.0460 | ||
14.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.3 | Verkehrsrot RAL 3020 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 25 | 3 | M8 | 0.0390 | ||
14.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.3 | Verkehrsrot RAL 3020 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 30 | 3 | M8 | 0.0340 | ||
15.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.3 | Verkehrsrot RAL 3020 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 40 | 3 | M8 | 0.0440 | ||
14.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.3 | Schwarzgrau RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 20 | 3 | M10 | 0.0460 | ||
14.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.3 | Schwarzgrau RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 25 | 3 | M10 | 0.0490 | ||
14.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.3 | Schwarzgrau RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 30 | 3 | M10 | 0.0510 | ||
15.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80.3 | Schwarzgrau RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 40 | 3 | M10 | 0.0560 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Kunststoff | Material Komponente | Edelstahl |
Benennung | Klemmhebel | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Oberfläche Komponente | Blank |
Ausführung 1 | Mit sicherheitsfunktion | Zähnezahl | 12 | Gewindeart | Außengewinde |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften