Klemmhebel / ECO, 06613 / Kunststoff / blau passiviert / ausrasten durch drücken / Gewindebolzen, Gewindeeinsatz / Schräggriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06613-04-1041X10
06613-04-1041X15
06613-04-1041X20
06613-04-10484X10
06613-04-10484X15
06613-04-10484X20
06613-04-1051X10
06613-04-1051X15
06613-04-1051X20
06613-04-1051X25
06613-04-10584X10
06613-04-10584X15
06613-04-10584X20
06613-04-10584X25
06613-04-2051X10
06613-04-2051X15
06613-04-2051X20
06613-04-2051X25
06613-04-2051X30
06613-04-2051X40
06613-04-20584X10
06613-04-20584X15
06613-04-20584X20
06613-04-20584X25
06613-04-20584X30
06613-04-20584X40
06613-04-2061X10
06613-04-2061X15
06613-04-2061X20
06613-04-2061X25
06613-04-2061X30
06613-04-2061X40
06613-04-20684X10
06613-04-20684X15
06613-04-20684X20
06613-04-20684X25
06613-04-20684X30
06613-04-20684X40
06613-04-2081X10
06613-04-2081X15
06613-04-2081X20
06613-04-2081X25
06613-04-2081X30
06613-04-2081X40
06613-04-20884X10
06613-04-20884X15
06613-04-20884X20
06613-04-20884X25
06613-04-20884X30
06613-04-20884X40
06613-04-3081X20
06613-04-3081X25
06613-04-3081X30
06613-04-3081X40
06613-04-3081X50
06613-04-3081X60
06613-04-30884X20
06613-04-30884X25
06613-04-30884X30
06613-04-30884X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Gewicht (ERP)
(kg)

3.11 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9101M40.0070

3.11 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9151M40.0075

3.11 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9201M40.0090

3.11 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9101M40.0070

3.11 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9151M40.0075

3.11 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9201M40.0090

3.11 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9101M50.0120

3.11 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9151M50.0130

3.11 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9201M50.0095

3.11 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9251M50.0101

3.11 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9101M50.0120

3.11 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9151M50.0130

3.11 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9201M50.0095

3.11 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9251M50.0101

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938102M50.0200

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938152M50.0210

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938202M50.0220

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938252M50.0180

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938302M50.0240

3.74 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938402M50.0250

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938102M50.0200

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938152M50.0210

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938202M50.0220

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938252M50.0180

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938302M50.0240

3.74 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938402M50.0250

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938102M60.0175

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938152M60.0180

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938202M60.0300

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938252M60.0200

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938302M60.0205

3.74 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938402M60.0224

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938102M60.0175

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938152M60.0180

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938202M60.0300

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938252M60.0200

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938302M60.0205

3.74 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938402M60.0224

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938102M80.0210

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938152M80.0220

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938202M80.0240

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938252M80.0250

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938302M80.0260

3.74 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938402M80.0300

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938102M80.0210

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938152M80.0220

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938202M80.0240

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938252M80.0250

3.70 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938302M80.0260

3.74 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938402M80.0300

4.68 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.3203M80.0460

4.68 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.3253M80.0390

4.68 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.3303M80.0340

4.89 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.3403M80.0440

4.89 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.3503M80.0470

4.89 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.3603M80.0360

4.68 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.3203M80.0460

4.68 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.3253M80.0390

4.68 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.3303M80.0340

4.89 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.3403M80.0440

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Komponente Blau-passiviert Ausführung 1 Eco
Zähnezahl 12 Gewindeart Außengewinde RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support