Klemmhebel / ECO, 06613-05-□□□□ / Thermoplast / ausrasten durch drücken / Gewindeeinsatz / Schräggriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06613-05-1041
06613-05-10484
06613-05-1051
06613-05-10584
06613-05-2051
06613-05-20584
06613-05-2061
06613-05-20684
06613-05-2081
06613-05-20884
06613-05-3081
06613-05-30884
06613-05-3101
06613-05-31084
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

4.84 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.91M46Ja0.0080

4.84 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.91M46Ja0.0080

4.84 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.91M56Ja0.0100

4.84 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.91M56Ja0.0100

5.71 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9382M58-0.0180

5.71 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9382M58-0.0180

5.71 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9382M68-0.0155

5.71 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9382M68-0.0155

5.71 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9382M89Ja0.0158

5.71 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9382M89Ja0.0158

7.05 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.33M812Ja0.0402

7.05 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.33M812Ja0.0402

7.05 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.33M1012Ja0.0370

7.05 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.33M1012Ja0.0370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Komponente Blank
Ausführung 1 Eco Zähnezahl 12 Gewindeart Innengewinde
PL Edelstahl Ja

Technischer Support