Klemmhebel / 06464 / Edelstahl / elektrolytisch poliert / Gewindebolzen / Schräggriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06464-10610X18

Teilenummer
06464-10610X18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.29 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Grifflänge(mm) 40 Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Grundkörper Elektrolytisch poliert Oberfläche Komponente Blank
A1=Grifflänge(mm) 47 B(mm) 7 D(mm) 10
D1(mm) 13 D2(mm) 14 H(mm) 30.5
H1(mm) 10 H2(mm) 20.5 H3=Griffhöhe(mm) 37
H4(mm) 40 L=Gewindelänge(mm) 18 Größe 1
X=Gewinde M6 Zähnezahl 16 Gewindeart Außengewinde
RoHS Ja PL Edelstahl Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0410

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel / 06464 / Edelstahl / elektrolytisch poliert / Gewindebolzen / Schräggriff, die Teilenummer ist 06464-10610X18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06464-10610X18.

Technischer Support