Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Oberfläche Grundkörper | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | Größe | Hub S (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Elektrolytisch poliert | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0370 | ||
24.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Elektrolytisch poliert | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0370 | ||
24.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Elektrolytisch poliert | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0370 | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Gestrahlt | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0370 | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Gestrahlt | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0370 | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Gestrahlt | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0370 | ||
28.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Elektrolytisch poliert | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0720 | ||
28.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Elektrolytisch poliert | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0720 | ||
25.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Gestrahlt | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0720 | ||
25.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Gestrahlt | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0720 | ||
39.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | Elektrolytisch poliert | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2380 | ||
35.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | Gestrahlt | 108 | 33.3 | 24 | 5/16-18 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | 0.2380 | ||
22.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | Elektrolytisch poliert | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0200 | ||
22.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | Elektrolytisch poliert | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0200 | ||
20.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | Gestrahlt | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 6-32 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0200 | ||
20.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.2 | Gestrahlt | 41.7 | 14.4 | 11.5 | 8-32 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | 0.0200 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Nockenmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Material Komponente | Edelstahl | Benennung | Exzenterhebel |
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4308 | Gewindeart | Innengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Oberfläche Grundkörper
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Höhe(mm)
Größe
Hub S(mm)
Spannkraft F(kN)
Handkraft FH(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften