Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Material Komponente | Farbe Grundkörper | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | Hub S (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 15 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0222 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0228 | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0234 | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0240 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0222 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0228 | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0234 | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0240 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 15 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0186 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0191 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0196 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
20.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
20.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0180 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
20.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
20.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 15 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Schwarz | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0260 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0222 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0228 | ||
20.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0234 | ||
20.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0240 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0222 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0228 | ||
20.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0234 | ||
20.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0240 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 15 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0186 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0191 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52.3 | Edelstahl | Rubinrot RAL 3003 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | 0.0196 | ||
14.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Schwarz | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0400 | ||
14.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Schwarz | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0395 | ||
15.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Schwarz | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0403 | ||
15.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Schwarz | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0419 | ||
14.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Schwarz | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0407 | ||
14.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Schwarz | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0427 | ||
15.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Schwarz | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0444 | ||
15.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Schwarz | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0463 | ||
14.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0385 | ||
14.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0391 | ||
15.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0397 | ||
15.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0407 | ||
14.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0413 | ||
14.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0419 | ||
15.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0425 | ||
15.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70.4 | Stahl | Rubinrot RAL 3003 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | 0.0431 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Nockenmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Benennung | Exzenterhebel | Oberfläche Grundkörper | Pulverbeschichtet |
Ausführung 1 | Einstellbar | Gewindeart | Außengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Material Komponente
Farbe Grundkörper
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Höhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
Hub S(mm)
Spannkraft F(kN)
Handkraft FH(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften