Klemmhebel / 06410 / Zinklegierung / ausrasten durch ziehen / Innengewinde Stahl / inch / 20° Spanngriff (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel / 06410 / Zinklegierung / ausrasten durch ziehen / Innengewinde Stahl / inch / 20° Spanngriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Farbe: schwarz-seidenmatt oder silbermetallic

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06410-1A01
06410-1A03
06410-1A11
06410-1A13
06410-1A21
06410-1A23
06410-1AE1
06410-1AE3
06410-2A21
06410-2A23
06410-2A31
06410-2A33
06410-3A31
06410-3A33
06410-3A41
06410-3A43
06410-4A41
06410-4A43
06410-4A51
06410-4A53
06410-5A51
06410-5A53
06410-5A61
06410-5A63
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

8.69 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.5110-249160.0290

8.69 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.5110-249160.0290

8.69 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.5110-329160.0290

8.69 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.5110-329160.0293

8.69 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.511/4-209160.0284

8.69 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.511/4-209160.0290

8.69 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.518-329160.0300

8.69 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.518-329160.0300

10.97 €

1 4 Arbeitstage 64Schwarz seidenmatt7313.51818.515.528.56.516.545.549.521/4-2012200.0750

10.97 €

1 4 Arbeitstage 64Silber-metallic7313.51818.515.528.56.516.545.549.521/4-2012200.0750

10.97 €

1 4 Arbeitstage 64Schwarz seidenmatt7313.51818.515.528.56.516.545.549.525/16-1812200.0750

10.97 €

1 4 Arbeitstage 64Silber-metallic7313.51818.515.528.56.516.545.549.525/16-1812200.0750

12.02 €

1 4 Arbeitstage 79Schwarz seidenmatt901621221737102357.561.535/16-1814220.1271

12.02 €

1 4 Arbeitstage 79Silber-metallic901621221737102357.561.535/16-1814220.1200

12.02 €

1 4 Arbeitstage 79Schwarz seidenmatt901621221737102357.561.533/8-1614220.1243

12.02 €

1 4 Arbeitstage 79Silber-metallic901621221737102357.561.533/8-1614220.1162

13.58 €

1 4 Arbeitstage 95Schwarz seidenmatt1081925261942.51026677243/8-1617240.1850

13.58 €

1 4 Arbeitstage 95Silber-metallic1081925261942.51026677243/8-1617240.1839

13.58 €

1 4 Arbeitstage 95Schwarz seidenmatt1081925261942.51026677241/2-1317240.1780

13.58 €

1 4 Arbeitstage 95Silber-metallic1081925261942.51026677241/2-1317240.1850

16.99 €

1 4 Arbeitstage 110Schwarz seidenmatt12623303122491232798451/2-1323260.3090

16.99 €

1 4 Arbeitstage 110Silber-metallic12623303122491232798451/2-1323260.3090

16.99 €

1 4 Arbeitstage 110Schwarz seidenmatt12623303122491232798455/8-1123260.2920

16.99 €

1 4 Arbeitstage 110Silber-metallic12623303122491232798455/8-1123260.2920

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel RoHS Ja

Technischer Support