Klemmhebel / 06430 / Zinklegierung / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / inch / 20° Spanngriff (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel / 06430 / Zinklegierung / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / inch / 20° Spanngriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Farbe: schwarz-seidenmatt oder silbermetallic

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06430-1A01X10
06430-1A01X15
06430-1A01X20
06430-1A01X25
06430-1A01X30
06430-1A01X35
06430-1A01X40
06430-1A01X45
06430-1A01X50
06430-1A03X10
06430-1A03X15
06430-1A03X20
06430-1A03X25
06430-1A03X30
06430-1A03X35
06430-1A03X40
06430-1A03X45
06430-1A03X50
06430-1A11X10
06430-1A11X15
06430-1A11X20
06430-1A11X25
06430-1A11X30
06430-1A11X35
06430-1A11X40
06430-1A11X45
06430-1A11X50
06430-1A13X10
06430-1A13X15
06430-1A13X20
06430-1A13X25
06430-1A13X30
06430-1A13X35
06430-1A13X40
06430-1A13X45
06430-1A13X50
06430-1A21X10
06430-1A21X15
06430-1A21X20
06430-1A21X25
06430-1A21X30
06430-1A21X35
06430-1A21X40
06430-1A21X45
06430-1A21X50
06430-1A23X10
06430-1A23X15
06430-1A23X20
06430-1A23X25
06430-1A23X30
06430-1A23X35
06430-1A23X40
06430-1A23X45
06430-1A23X50
06430-2A21X15
06430-2A21X20
06430-2A21X25
06430-2A21X30
06430-2A21X35
06430-2A21X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.510110-24160.0310

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.515110-24160.0340

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.520110-24160.0320

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.525110-24160.0350

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.530110-24160.0330

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.535110-24160.0350

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.540110-24160.0352

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.545110-24160.0360

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.550110-24160.0364

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.510110-24160.0310

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.515110-24160.0340

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.520110-24160.0320

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.525110-24160.0350

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.530110-24160.0330

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.535110-24160.0350

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.540110-24160.0360

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.545110-24160.0360

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.550110-24160.0370

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.510110-32160.0330

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.515110-32160.0340

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.520110-32160.0320

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.525110-32160.0329

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.530110-32160.0340

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.535110-32160.0335

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.540110-32160.0340

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.545110-32160.0350

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.550110-32160.0350

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.510110-32160.0316

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.515110-32160.0320

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.520110-32160.0330

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.525110-32160.0335

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.530110-32160.0360

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.535110-32160.0350

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.540110-32160.0360

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.545110-32160.0360

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.550110-32160.0370

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.51011/4-20160.0320

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.51511/4-20160.0333

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.52011/4-20160.0343

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.52511/4-20160.0351

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.53011/4-20160.0362

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.53511/4-20160.0370

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.54011/4-20160.0385

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.54511/4-20160.0360

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Schwarz seidenmatt4610131410.524.541532.535.55011/4-20160.0400

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.51011/4-20160.0320

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.51511/4-20160.0330

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.52011/4-20160.0350

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.52511/4-20160.0350

9.29 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.53011/4-20160.0370

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.53511/4-20160.0370

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.54011/4-20160.0380

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.54511/4-20160.0360

10.10 €

1 4 Arbeitstage 39Silber-metallic4610131410.524.541532.535.55011/4-20160.0390

11.70 €

1 4 Arbeitstage 64Schwarz seidenmatt7313.51818.515.528.56.516.545.549.51521/4-20200.0798

11.70 €

1 4 Arbeitstage 64Schwarz seidenmatt7313.51818.515.528.56.516.545.549.52021/4-20200.0801

11.70 €

1 4 Arbeitstage 64Schwarz seidenmatt7313.51818.515.528.56.516.545.549.52521/4-20200.0814

11.70 €

1 4 Arbeitstage 64Schwarz seidenmatt7313.51818.515.528.56.516.545.549.53021/4-20200.0823

12.50 €

1 4 Arbeitstage 64Schwarz seidenmatt7313.51818.515.528.56.516.545.549.53521/4-20200.0834

12.50 €

1 4 Arbeitstage 64Schwarz seidenmatt7313.51818.515.528.56.516.545.549.54021/4-20200.0843

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Gewindeart Außengewinde RoHS Ja

Technischer Support