Klemmhebel / 06440 / Edelstahl / elektrolytisch poliert / ausrasten durch ziehen / Innengewinde Stahl / inch / 20° Spanngriff

Klemmhebel / 06440 / Edelstahl / elektrolytisch poliert / ausrasten durch ziehen / Innengewinde Stahl / inch / 20° Spanngriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Material: Edelstahl elektrolytisch poliert, korrosionsbeständig

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06440-11A3
06440-11A4
06440-11A5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
X=Gewinde Gewicht (ERP)
(kg)

56.97 €

1 4 Arbeitstage 5/16-180.2305

56.97 €

1 4 Arbeitstage 3/8-160.3508

56.97 €

1 4 Arbeitstage 1/2-130.3211

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Grifflänge(mm) 83 Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Farbe Grundkörper Elektrolytisch poliert A1(mm) 107
D(mm) 19 D1(mm) 28 D2(mm) 20
H(mm) 40.5 H1(mm) 12 H3=Griffhöhe(mm) 65
H4(mm) 68.5 Größe 1 T=Gewindetiefe(mm) 17
Zähnezahl 24 Gewindeart Innengewinde RoHS Ja
PL Edelstahl Ja

Technischer Support