Klemmhebel / 06441 / Edelstahl / elektrolytisch poliert / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / inch / 20° Spanngriff

Klemmhebel / 06441 / Edelstahl / elektrolytisch poliert / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / inch / 20° Spanngriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor

· Material: Edelstahl elektrolytisch poliert, korrosionsbeständig

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06441-11A4X20
06441-11A4X30
06441-11A4X40
06441-11A4X45
06441-11A4X50
06441-11A4X60
06441-11A5X20
06441-11A5X30
06441-11A5X40
06441-11A5X45
06441-11A5X50
06441-11A5X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Gewindelänge
(mm)
X=Gewinde Gewicht (ERP)
(kg)

63.07 €

1 4 Arbeitstage 203/8-160.2295

63.07 €

1 4 Arbeitstage 303/8-160.2347

63.49 €

1 4 Arbeitstage 403/8-160.2328

63.49 €

1 4 Arbeitstage 453/8-160.2359

63.49 €

1 4 Arbeitstage 503/8-160.2388

63.49 €

1 4 Arbeitstage 603/8-160.2439

63.07 €

1 4 Arbeitstage 201/2-130.2311

63.07 €

1 4 Arbeitstage 301/2-130.2385

63.49 €

1 4 Arbeitstage 401/2-130.2445

63.49 €

1 4 Arbeitstage 451/2-130.2476

63.49 €

1 4 Arbeitstage 501/2-130.2548

63.49 €

1 4 Arbeitstage 601/2-130.2612

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Grifflänge(mm) 83 Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Farbe Grundkörper Elektrolytisch poliert A1(mm) 107
D(mm) 19 D1(mm) 28 D2(mm) 20
H(mm) 40.5 H1(mm) 12 H3=Griffhöhe(mm) 65
H4(mm) 68.5 Größe 1 Zähnezahl 24
Gewindeart Außengewinde RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support