Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06442-1A027 |
06442-1A127 |
06442-1A227 |
06442-1AE27 |
06442-2A227 |
06442-2A327 |
06442-3A327 |
06442-3A427 |
06442-4A427 |
06442-4A527 |
06442-5A527 |
06442-5A627 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | Größe | X=Gewinde | T=Gewindetiefe (mm) | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0380 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0369 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0900 | ||
12.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 1 | 8-32 | 9 | 16 | 0.0379 | ||
16.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 1/4-20 | 12 | 20 | 0.0920 | ||
16.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | 5/16-18 | 12 | 20 | 0.1504 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.1456 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | 3/8-16 | 14 | 22 | 0.2550 | ||
26.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 4 | 3/8-16 | 17 | 24 | 0.2569 | ||
26.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 4 | 1/2-13 | 17 | 24 | 0.2600 | ||
41.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 5 | 1/2-13 | 23 | 26 | 0.3990 | ||
41.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 5 | 5/8-11 | 23 | 26 | 0.3775 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Stahl | Benennung | Klemmhebel |
Farbe Grundkörper | Rubinrot RAL 3003 | Oberfläche Grundkörper | Seidenmatt | Oberfläche Komponente | Brüniert |
Gewindeart | Innengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
Größe
X=Gewinde
T=Gewindetiefe(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften