Klemmhebel / 6448 / Zinklegierung / kunststoffbeschichtet / ausrasten durch ziehen / Innengewinde / inch / 0° Griff

Klemmhebel / 6448 / Zinklegierung / kunststoffbeschichtet / ausrasten durch ziehen / Innengewinde / inch / 0° Griff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Flacher Griff für enge Platzverhältnisse

· Flache Bauweise bietet zusätzlich Sicherheitsvorteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06448-2A22
06448-2A32
06448-3A32
06448-3A42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

10.71 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.221/4-2012200.0782

10.71 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.225/16-1812200.0764

11.70 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.8384235/16-1814220.1272

11.70 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.8384233/8-1614220.1252

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Farbe Grundkörper Reinorange RAL 2004 Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente Brüniert Ausführung 1 Flach Gewindeart Innengewinde
RoHS Ja

Technischer Support