Klemmhebel / 06451 / Edelstahl, Zink-Druckguss / kunststoffbeschichtet / ausrasten durch ziehen / Innengewinde / inch / Schräggriff

Klemmhebel / 06451 / Edelstahl, Zink-Druckguss / kunststoffbeschichtet / ausrasten durch ziehen / Innengewinde / inch / Schräggriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06451-0A02
06451-0A03
06451-0A027
06451-0A12
06451-0A13
06451-0A22
06451-0A23
06451-0A127
06451-0A227
06451-0AD2
06451-0AD3
06451-0AD27
06451-0AE2
06451-0AE3
06451-0AE27
06451-1A02
06451-1A03
06451-1A027
06451-1A12
06451-1A13
06451-1A22
06451-1A23
06451-1A127
06451-1A227
06451-2A22
06451-2A23
06451-2A32
06451-2A33
06451-2A227
06451-2A327
06451-3A32
06451-3A33
06451-3A42
06451-3A43
06451-3A327
06451-3A427
06451-4A42
06451-4A43
06451-4A52
06451-4A53
06451-4A427
06451-4A527
06451-5A52
06451-5A53
06451-5A62
06451-5A63
06451-5A527
06451-5A627
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

11.25 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.53033010-249160.0302

11.25 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallic37710131424.5414.53033010-249160.0303

11.25 €

1 4 Arbeitstage 30Rubinrot RAL 300337710131424.5414.53033010-249160.0360

11.25 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.53033010-329160.0302

11.25 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallic37710131424.5414.53033010-329160.0303

11.25 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.5303301/4-209160.0302

11.25 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallic37710131424.5414.5303301/4-209160.0303

11.25 €

1 4 Arbeitstage 30Rubinrot RAL 300337710131424.5414.53033010-329160.0360

11.25 €

1 4 Arbeitstage 30Rubinrot RAL 300337710131424.5414.5303301/4-209160.0360

11.25 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.5303306-329160.0010

11.25 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallic37710131424.5414.5303306-329160.0309

11.25 €

1 4 Arbeitstage 30Rubinrot RAL 300337710131424.5414.5303306-329160.0360

11.25 €

1 4 Arbeitstage 30Reinorange RAL 200437710131424.5414.5303308-329160.0010

11.25 €

1 4 Arbeitstage 30Silber-metallic37710131424.5414.5303308-329160.0290

11.25 €

1 4 Arbeitstage 30Rubinrot RAL 300337710131424.5414.5303308-329160.0360

11.25 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.53134110-249160.0314

11.25 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallic47710131424.5414.53134110-249160.0352

11.25 €

1 4 Arbeitstage 40Rubinrot RAL 300347710131424.5414.53134110-249160.0332

11.25 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.53134110-329160.0334

11.25 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallic47710131424.5414.53134110-329160.0352

11.25 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.5313411/4-209160.0305

11.25 €

1 4 Arbeitstage 40Silber-metallic47710131424.5414.5313411/4-209160.0306

11.25 €

1 4 Arbeitstage 40Rubinrot RAL 300347710131424.5414.53134110-329160.0332

11.25 €

1 4 Arbeitstage 40Rubinrot RAL 300347710131424.5414.5313411/4-209160.0400

13.99 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0784

13.99 €

1 4 Arbeitstage 65Silber-metallic74.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0782

13.99 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0764

13.99 €

1 4 Arbeitstage 65Silber-metallic74.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0815

13.99 €

1 4 Arbeitstage 65Rubinrot RAL 300374.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0842

13.99 €

1 4 Arbeitstage 65Rubinrot RAL 300374.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0806

15.87 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 2004911116212237102454.558.535/16-1814220.1278

15.87 €

1 4 Arbeitstage 80Silber-metallic911116212237102454.558.535/16-1814220.1313

15.87 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 2004911116212237102454.558.533/8-1614220.1259

15.87 €

1 4 Arbeitstage 80Silber-metallic911116212237102454.558.533/8-1614220.0392

15.87 €

1 4 Arbeitstage 80Rubinrot RAL 3003911116212237102454.558.535/16-1814220.1324

15.87 €

1 4 Arbeitstage 80Rubinrot RAL 3003911116212237102454.558.533/8-1614220.1286

21.32 €

1 4 Arbeitstage 95Reinorange RAL 200410913192727.54310276367.543/8-1617240.2860

21.32 €

1 4 Arbeitstage 95Silber-metallic10913192727.54310276367.543/8-1617240.2072

21.32 €

1 4 Arbeitstage 95Reinorange RAL 200410913192727.54310276367.541/2-1317240.1972

21.32 €

1 4 Arbeitstage 95Silber-metallic10913192727.54310276367.541/2-1317240.2005

21.32 €

1 4 Arbeitstage 95Rubinrot RAL 300310913192727.54310276367.543/8-1617240.2100

21.32 €

1 4 Arbeitstage 95Rubinrot RAL 300310913192727.54310276367.541/2-1317240.2100

26.43 €

1 4 Arbeitstage 110Reinorange RAL 200412615233132491231.57377.551/2-1323260.4210

26.43 €

1 4 Arbeitstage 110Silber-metallic12615233132491231.57377.551/2-1323260.4230

26.43 €

1 4 Arbeitstage 110Reinorange RAL 200412615233132491231.57377.555/8-1123260.4070

26.43 €

1 4 Arbeitstage 110Silber-metallic12615233132491231.57377.555/8-1123260.3071

26.43 €

1 4 Arbeitstage 110Rubinrot RAL 300312615233132491231.57377.551/2-1323260.3239

26.43 €

1 4 Arbeitstage 110Rubinrot RAL 300312615233132491231.57377.555/8-1123260.3058

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet Oberfläche Komponente Blank
Gewindeart Innengewinde RoHS Ja

Technischer Support