Klemmhebel / 06451 / hochglanzverchromt / ausrasten durch ziehen / Innengewinde Stahl / inch / Schräggriff

Klemmhebel / 06451 / hochglanzverchromt / ausrasten durch ziehen / Innengewinde Stahl / inch / Schräggriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06451-0A06
06451-0A16
06451-0A26
06451-0AD6
06451-0AE6
06451-1A06
06451-1A16
06451-1A26
06451-2A26
06451-2A36
06451-3A36
06451-3A46
06451-4A46
06451-4A56
06451-5A56
06451-5A66
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

14.66 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033010-249160.0360

14.66 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.53033010-329160.0360

14.66 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303301/4-209160.0360

14.66 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303306-329160.0360

14.66 €

1 4 Arbeitstage 3037710131424.5414.5303308-329160.0360

14.66 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134110-249160.0306

14.66 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.53134110-329160.0306

14.66 €

1 4 Arbeitstage 4047710131424.5414.5313411/4-209160.0325

18.17 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0783

18.17 €

1 4 Arbeitstage 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0804

20.62 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.535/16-1814220.1347

20.62 €

1 4 Arbeitstage 80911116212237102454.558.533/8-1614220.1283

27.70 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.543/8-1617240.2075

27.70 €

1 4 Arbeitstage 9510913192727.54310276367.541/2-1317240.2014

34.33 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.551/2-1323260.3127

34.33 €

1 4 Arbeitstage 11012615233132491231.57377.555/8-1123260.3068

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Farbe Grundkörper Silber Oberfläche Grundkörper Hochglanzverchromt
Oberfläche Komponente Blank Gewindeart Innengewinde RoHS Ja

Technischer Support