Klemmhebel / 06458 / Stahl, Zink-Druckguss / kunststoffbeschichtet / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / inch / 0° Griff (Teilenummern - CAD Download)

Klemmhebel / 06458 / Stahl, Zink-Druckguss / kunststoffbeschichtet / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / inch / 0° Griff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Flacher Griff für enge Platzverhältnisse

· Flache Bauweise bietet zusätzlich Sicherheitsvorteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06458-2A22X15
06458-2A22X20
06458-2A22X25
06458-2A22X30
06458-2A22X35
06458-2A22X40
06458-2A22X45
06458-2A22X50
06458-2A22X55
06458-2A22X60
06458-2A32X15
06458-2A32X20
06458-2A32X25
06458-2A32X30
06458-2A32X35
06458-2A32X40
06458-2A32X45
06458-2A32X50
06458-2A32X55
06458-2A32X60
06458-2A42X15
06458-2A42X20
06458-2A42X25
06458-2A42X30
06458-2A42X35
06458-2A42X40
06458-2A42X45
06458-2A42X50
06458-2A42X55
06458-2A42X60
06458-3A32X15
06458-3A32X20
06458-3A32X25
06458-3A32X30
06458-3A32X35
06458-3A32X40
06458-3A32X45
06458-3A32X50
06458-3A32X55
06458-3A32X60
06458-3A42X15
06458-3A42X20
06458-3A42X25
06458-3A42X30
06458-3A42X35
06458-3A42X40
06458-3A42X45
06458-3A42X50
06458-3A42X55
06458-3A42X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

11.40 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21521/4-20200.0843

11.40 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22021/4-20200.0841

11.40 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22521/4-20200.0850

11.40 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.23021/4-20200.0861

12.19 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.23521/4-20200.0871

12.19 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.24021/4-20200.0877

12.19 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.24521/4-20200.0885

12.19 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.25021/4-20200.0893

12.19 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.25521/4-20200.0898

12.19 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.26021/4-20200.0898

11.40 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21525/16-18200.0855

11.40 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22025/16-18200.0871

11.40 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22525/16-18200.0885

11.40 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.23025/16-18200.0899

12.19 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.23525/16-18200.0966

12.19 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.24025/16-18200.0932

12.19 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.24525/16-18200.0947

12.19 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.25025/16-18200.0960

12.19 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.25525/16-18200.0977

12.19 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.26025/16-18200.1017

11.40 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21523/8-16200.0881

11.40 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22023/8-16200.0903

11.40 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22523/8-16200.0938

11.40 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.23023/8-16200.0955

12.19 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.23523/8-16200.0978

12.19 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.24023/8-16200.1000

12.19 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.24523/8-16200.1035

12.19 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.25023/8-16200.1049

12.19 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.25523/8-16200.1080

12.19 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.26023/8-16200.1099

12.54 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838421535/16-18220.1381

12.54 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838422035/16-18220.1399

12.54 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838422535/16-18220.1413

12.54 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838423035/16-18220.1459

13.41 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838423535/16-18220.1459

13.41 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838424035/16-18220.1458

13.41 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838424535/16-18220.1474

13.41 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838425035/16-18220.1489

13.41 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838425535/16-18220.1505

13.41 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838426035/16-18220.1519

12.54 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838421533/8-16220.1406

12.54 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838422033/8-16220.1434

12.54 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838422533/8-16220.1459

12.54 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838423033/8-16220.1484

13.41 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838423533/8-16220.1504

13.41 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838424033/8-16220.1529

13.41 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838424533/8-16220.1558

13.41 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838425033/8-16220.1578

13.41 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838425533/8-16220.1604

13.41 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838426033/8-16220.1684

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Farbe Grundkörper Reinorange RAL 2004 Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente Brüniert Ausführung 1 Flach Gewindeart Außengewinde
RoHS Ja

Technischer Support