Klemmhebel / 06459 / Zinklegierung / kunststoffbeschichtet / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / inch / 0° Griff

Klemmhebel / 06459 / Zinklegierung / kunststoffbeschichtet / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen / inch / 0° Griff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Flacher Griff für enge Platzverhältnisse

· Flache Bauweise bietet zusätzlich Sicherheitsvorteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06459-2A22X15
06459-2A22X20
06459-2A22X25
06459-2A22X30
06459-2A22X40
06459-2A22X50
06459-2A22X60
06459-2A32X15
06459-2A32X20
06459-2A32X25
06459-2A32X30
06459-2A32X40
06459-2A32X50
06459-2A32X60
06459-2A42X20
06459-2A42X25
06459-2A42X30
06459-2A42X40
06459-2A42X50
06459-2A42X60
06459-3A32X20
06459-3A32X25
06459-3A32X30
06459-3A32X40
06459-3A32X50
06459-3A32X60
06459-3A42X20
06459-3A42X25
06459-3A42X30
06459-3A42X40
06459-3A42X50
06459-3A42X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

16.04 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21521/4-20200.0843

16.04 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.22021/4-20200.0894

16.04 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.22521/4-20200.0850

16.04 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.23021/4-20200.0861

17.24 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.24021/4-20200.0877

17.24 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.25021/4-20200.0937

17.24 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.26021/4-20200.0898

16.04 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21525/16-18200.0855

16.04 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.22025/16-18200.0871

16.04 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.22525/16-18200.0885

16.04 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.23025/16-18200.0899

17.24 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.24025/16-18200.0932

17.24 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.25025/16-18200.0960

17.24 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.26025/16-18200.0977

16.04 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22023/8-16200.0903

16.04 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.22523/8-16200.0938

16.04 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.23023/8-16200.0955

17.24 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.24023/8-16200.1000

17.24 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.25023/8-16200.1049

17.24 €

1 4 Arbeitstage 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.26023/8-16200.1153

18.38 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838422035/16-18220.1399

18.38 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838422535/16-18220.1413

18.38 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838423035/16-18220.1464

19.61 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838424035/16-18220.1458

19.61 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838425035/16-18220.1489

19.61 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838426035/16-18220.1523

18.38 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.838422033/8-16220.1434

18.38 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.8-422533/8-16220.1459

18.38 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.8-423033/8-16220.1484

19.61 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.8-424033/8-16220.1529

19.61 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.8-425033/8-16220.1578

19.61 €

1 4 Arbeitstage 809111.71621.222371023.8-426033/8-16220.1629

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Farbe Grundkörper Reinorange RAL 2004 Oberfläche Grundkörper Kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente Blank Ausführung 1 Flach Gewindeart Außengewinde
RoHS Ja

Technischer Support