Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Oberfläche Komponente | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | Zähnezahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0327 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0010 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0340 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0346 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0327 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0010 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0340 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0346 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0327 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0010 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0340 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0346 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0348 | ||
16.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0366 | ||
16.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0383 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0330 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0320 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0297 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Blank | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0310 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0360 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0351 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0354 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0360 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0351 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0354 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0369 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0366 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0378 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0386 | ||
15.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0395 | ||
16.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0414 | ||
16.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Blank | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0437 | ||
19.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0843 | ||
19.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0894 | ||
19.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0850 | ||
19.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0865 | ||
20.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0877 | ||
20.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0937 | ||
20.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0914 | ||
19.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0904 | ||
19.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0918 | ||
19.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0946 | ||
19.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0965 | ||
20.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0986 | ||
20.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.1025 | ||
20.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.1021 | ||
19.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0931 | ||
19.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0930 | ||
19.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1012 | ||
20.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1000 | ||
20.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1049 | ||
20.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1164 | ||
22.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1399 | ||
22.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1413 | ||
22.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1464 | ||
23.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1458 | ||
23.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1575 | ||
23.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1511 | ||
22.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1498 | ||
22.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1503 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Edelstahl |
Benennung | Klemmhebel | Farbe Grundkörper | Silber | Oberfläche Grundkörper | Hochglanzverchromt |
Gewindeart | Außengewinde | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Oberfläche Komponente
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften