Klemmhebel / 6601 / Kunststoffgriff / Innengewinde / inch / 20° Hebelgriff

Klemmhebel / 6601 / Kunststoffgriff / Innengewinde / inch / 20° Hebelgriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06601-1A01
06601-1A02
06601-1A016
06601-1A084
06601-1A086
06601-1A087
06601-1A11
06601-1A12
06601-1A21
06601-1A22
06601-1A116
06601-1A184
06601-1A186
06601-1A187
06601-1A216
06601-1A284
06601-1A286
06601-1A287
06601-2A21
06601-2A22
06601-2A31
06601-2A32
06601-2A216
06601-2A284
06601-2A286
06601-2A287
06601-2A316
06601-2A384
06601-2A386
06601-2A387
06601-3A31
06601-3A32
06601-3A41
06601-3A42
06601-3A316
06601-3A384
06601-3A386
06601-3A387
06601-3A416
06601-3A484
06601-3A486
06601-3A487
06601-4A41
06601-4A42
06601-4A51
06601-4A52
06601-4A416
06601-4A484
06601-4A486
06601-4A487
06601-4A516
06601-4A584
06601-4A586
06601-4A587
06601-5A51
06601-5A52
06601-5A61
06601-5A62
06601-5A516
06601-5A584
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

9.33 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.5110-249160.0196

9.33 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.5110-249160.1022

9.33 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.5110-249160.0160

9.33 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.5110-249160.0147

9.33 €

1 4 Arbeitstage 40Petrol-grün, pantone 327477.5101314.524.54153033.5110-249160.0160

9.33 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.5110-249160.0146

9.33 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.5110-329160.0120

9.33 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.5110-329160.1022

9.33 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0110

9.33 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0140

9.33 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.5110-329160.0160

9.33 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.5110-329160.0147

9.33 €

1 4 Arbeitstage 40Petrol-grün, pantone 327477.5101314.524.54153033.5110-329160.0160

9.33 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 5017477.5101314.524.54153033.5110-329160.0146

9.33 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0138

9.33 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0139

9.33 €

1 4 Arbeitstage 40Petrol-grün, pantone 327477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0160

9.33 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 5017477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0139

11.01 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarzgrau RAL 7021759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0300

11.01 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 2004759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0309

11.01 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarzgrau RAL 7021759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0280

11.01 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 2004759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0279

11.01 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 1021759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0320

11.01 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 3020759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0320

11.01 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 6032759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0311

11.01 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 5017759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0320

11.01 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 1021759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0297

11.01 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 3020759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0288

11.01 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 6032759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0295

11.01 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 5017759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0286

13.55 €

1 4 Arbeitstage 80Schwarzgrau RAL 702191.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0540

13.55 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 200491.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0563

13.55 €

1 4 Arbeitstage 80Schwarzgrau RAL 702191.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0525

13.55 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 200491.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0533

13.55 €

1 4 Arbeitstage 80Rapsgelb RAL 102191.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0450

13.55 €

1 4 Arbeitstage 80Verkehrsrot RAL 302091.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0547

13.55 €

1 4 Arbeitstage 80Signalgrün RAL 603291.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0554

13.55 €

1 4 Arbeitstage 80Verkehrsblau RAL 501791.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0548

13.55 €

1 4 Arbeitstage 80Rapsgelb RAL 102191.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0500

13.55 €

1 4 Arbeitstage 80Verkehrsrot RAL 302091.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0512

13.55 €

1 4 Arbeitstage 80Signalgrün RAL 603291.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0513

13.55 €

1 4 Arbeitstage 80Verkehrsblau RAL 501791.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0513

19.49 €

1 4 Arbeitstage 95Schwarzgrau RAL 7021109131925.527.5431026616643/8-1617240.0850

19.49 €

1 4 Arbeitstage 95Reinorange RAL 2004109131925.527.5431026616643/8-1617240.0895

19.49 €

1 4 Arbeitstage 95Schwarzgrau RAL 7021109131925.527.5431026616641/2-1317240.0800

19.49 €

1 4 Arbeitstage 95Reinorange RAL 2004109131925.527.5431026616641/2-1317240.0849

19.49 €

1 4 Arbeitstage 95Rapsgelb RAL 1021109131925.527.5431026616643/8-1617240.0910

19.49 €

1 4 Arbeitstage 95Verkehrsrot RAL 3020109131925.527.5431026616643/8-1617240.0896

19.49 €

1 4 Arbeitstage 95Signalgrün RAL 6032109131925.527.5431026616643/8-1617240.0800

19.49 €

1 4 Arbeitstage 95Verkehrsblau RAL 5017109131925.527.5431026616643/8-1617240.0800

19.49 €

1 4 Arbeitstage 95Rapsgelb RAL 1021109131925.527.5431026616641/2-1317240.0857

19.49 €

1 4 Arbeitstage 95Verkehrsrot RAL 3020109131925.527.5431026616641/2-1317240.0851

19.49 €

1 4 Arbeitstage 95Signalgrün RAL 6032109131925.527.5431026616641/2-1317240.0847

19.49 €

1 4 Arbeitstage 95Verkehrsblau RAL 5017109131925.527.5431026616641/2-1317240.0846

23.52 €

1 4 Arbeitstage 110Schwarzgrau RAL 702112615.5233032.5491233727751/2-1323260.1300

23.52 €

1 4 Arbeitstage 110Reinorange RAL 200412615.5233032.5491233727751/2-1323260.1460

23.52 €

1 4 Arbeitstage 110Schwarzgrau RAL 702112615.5233032.5491233727755/8-1123260.1300

23.52 €

1 4 Arbeitstage 110Reinorange RAL 200412615.5233032.5491233727755/8-1123260.1232

23.52 €

1 4 Arbeitstage 110Rapsgelb RAL 102112615.5233032.5491233727751/2-1323260.1412

23.52 €

1 4 Arbeitstage 110Verkehrsrot RAL 302012615.5233032.5491233727751/2-1323260.1381

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Gewindeart Innengewinde RoHS Ja

Technischer Support