Spannarme für Schwenkspanner / 04368 / Form B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04368-30-25501
04368-30-40751
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
für Kolbendurchmesser Gewicht (ERP)
(kg)

33.24 €

1 4 Arbeitstage 20161675501616250.1800

42.24 €

1 4 Arbeitstage 322523115752525400.6500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Form B Form-Typ Ohne gewinde
Benennung Spannarm Oberfläche Grundkörper Brüniert Ausführung 1 Für schwenkspanner
Ausführung 2 Hydraulisch RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support