Klemmhebel / 06611 / Edelstahl, Zinkdruckguss, Kunststoff glasfaserverstärkt / Gewindebolzen / inch / 20° Hebelgriff

Klemmhebel / 06611 / Edelstahl, Zinkdruckguss, Kunststoff glasfaserverstärkt / Gewindebolzen / inch / 20° Hebelgriff
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06611-1A01X15
06611-1A01X20
06611-1A01X25
06611-1A02X15
06611-1A02X20
06611-1A02X25
06611-1A016X15
06611-1A016X20
06611-1A016X25
06611-1A084X15
06611-1A084X20
06611-1A084X25
06611-1A086X15
06611-1A086X20
06611-1A086X25
06611-1A087X15
06611-1A087X20
06611-1A087X25
06611-1A11X15
06611-1A11X20
06611-1A11X25
06611-1A12X15
06611-1A12X20
06611-1A12X25
06611-1A21X10
06611-1A21X15
06611-1A21X20
06611-1A21X25
06611-1A21X30
06611-1A21X40
06611-1A21X50
06611-1A22X10
06611-1A22X15
06611-1A22X20
06611-1A22X25
06611-1A22X30
06611-1A22X40
06611-1A22X50
06611-1A116X15
06611-1A116X20
06611-1A116X25
06611-1A184X15
06611-1A184X20
06611-1A184X25
06611-1A186X15
06611-1A186X20
06611-1A186X25
06611-1A187X15
06611-1A187X20
06611-1A187X25
06611-1A216X10
06611-1A216X15
06611-1A216X20
06611-1A216X25
06611-1A216X30
06611-1A216X40
06611-1A216X50
06611-1A284X10
06611-1A284X15
06611-1A284X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.515110-24160.0150

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.520110-24160.0300

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.525110-24160.0170

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.515110-24160.0176

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.520110-24160.0300

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.525110-24160.0168

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.515110-24160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.520110-24160.0180

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.525110-24160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.515110-24160.0176

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.520110-24160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.525110-24160.0191

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 6032477.5101314.524.54153033.515110-24160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 6032477.5101314.524.54153033.520110-24160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 6032477.5101314.524.54153033.525110-24160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 5017477.5101314.524.54153033.515110-24160.0176

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 5017477.5101314.524.54153033.520110-24160.0184

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 5017477.5101314.524.54153033.525110-24160.0188

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.515110-32160.0150

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.520110-32160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.525110-32160.0180

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.515110-32160.0155

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.520110-32160.0192

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.525110-32160.0168

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.51011/4-20160.0176

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.51511/4-20160.0186

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.52011/4-20160.0170

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.52511/4-20160.0204

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.53011/4-20160.0194

10.76 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.54011/4-20160.0210

10.76 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarzgrau RAL 7021477.5101314.524.54153033.55011/4-20160.0240

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.51011/4-20160.0173

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.51511/4-20160.0183

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.52011/4-20160.0193

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.52511/4-20160.0202

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.53011/4-20160.0209

10.76 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.54011/4-20160.0237

10.76 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 2004477.5101314.524.54153033.55011/4-20160.0253

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.515110-32160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.520110-32160.0180

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.525110-32160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.515110-32160.0176

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.520110-32160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.525110-32160.0191

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 6032477.5101314.524.54153033.515110-32160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 6032477.5101314.524.54153033.520110-32160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 6032477.5101314.524.54153033.525110-32160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 5017477.5101314.524.54153033.515110-32160.0176

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 5017477.5101314.524.54153033.520110-32160.0184

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 5017477.5101314.524.54153033.525110-32160.0188

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.51011/4-20160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.51511/4-20160.0183

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.52011/4-20160.0193

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.52511/4-20160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.53011/4-20160.0212

10.76 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.54011/4-20160.0228

10.76 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 1021477.5101314.524.54153033.55011/4-20160.0252

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.51011/4-20160.0160

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.51511/4-20160.0186

10.03 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 3020477.5101314.524.54153033.52011/4-20160.0170

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Gewindeart Außengewinde RoHS Ja

Technischer Support