Klemmhebel / 06613-03 / Kunststoff / ausrasten durch drücken / Innengewinde / inch / gewölbter Griff (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06613-03-1A11
06613-03-1A184
06613-03-1AE1
06613-03-1AE84
06613-03-2A11
06613-03-2A21
06613-03-2A31
06613-03-2A184
06613-03-2A284
06613-03-2A384
06613-03-3A31
06613-03-3A41
06613-03-3A384
06613-03-3A484
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Material Komponente Farbe Grundkörper Oberfläche Komponente A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

3.82 €

1 4 Arbeitstage 39.9MessingSchwarzgrau RAL 7021Blank46.87.91013.213.822.7515.231.828.9110-3260.0100

3.82 €

1 4 Arbeitstage 39.9MessingVerkehrsrot RAL 3020Blank46.87.91013.213.822.7515.231.828.9110-3260.0100

3.82 €

1 4 Arbeitstage 39.9MessingSchwarzgrau RAL 7021Blank46.87.91013.213.822.7515.231.828.918-3260.0080

3.82 €

1 4 Arbeitstage 39.9MessingVerkehrsrot RAL 3020Blank46.87.91013.213.822.7515.231.828.918-3260.0080

4.51 €

1 4 Arbeitstage 65.2MessingSchwarzgrau RAL 7021Blank7510.513.518.819.527.45.520.741.938210-327.50.0180

4.51 €

1 4 Arbeitstage 65.2MessingSchwarzgrau RAL 7021Blank7510.513.518.819.527.45.520.741.93821/4-2090.0155

4.51 €

1 4 Arbeitstage 65.2MessingSchwarzgrau RAL 7021Blank7510.513.518.819.527.45.520.741.93825/16-1890.0158

4.51 €

1 4 Arbeitstage 65.2MessingVerkehrsrot RAL 3020Blank7510.513.518.819.527.45.520.741.938210-327.50.0180

4.51 €

1 4 Arbeitstage 65.2MessingVerkehrsrot RAL 3020Blank7510.513.518.819.527.45.520.741.93821/4-2090.0155

4.51 €

1 4 Arbeitstage 65.2MessingVerkehrsrot RAL 3020Blank7510.513.518.819.527.45.520.741.93825/16-1890.0158

5.55 €

1 4 Arbeitstage 80.3StahlSchwarzgrau RAL 7021Blau-passiviert91.311.71721.222.2401031.458.153.335/16-18120.0402

5.55 €

1 4 Arbeitstage 80.3StahlSchwarzgrau RAL 7021Blau-passiviert91.311.71721.222.2401031.458.153.333/8-16120.0370

5.55 €

1 4 Arbeitstage 80.3StahlVerkehrsrot RAL 3020Blau-passiviert91.311.71721.222.2401031.458.153.335/16-18120.0402

5.55 €

1 4 Arbeitstage 80.3StahlVerkehrsrot RAL 3020Blau-passiviert91.311.71721.222.2401031.458.153.333/8-16120.0370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Benennung Klemmhebel
Ausführung 1 Eco Zähnezahl 12 Gewindeart Innengewinde
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support