Klemmhebel / 06613-04 / Kunststoff / ausrasten durch drücken / Gewindebolzen / inch / gewölbter Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06613-04-1A11X10
06613-04-1A11X20
06613-04-1A184X10
06613-04-1A184X20
06613-04-1AE1X10
06613-04-1AE1X20
06613-04-1AE84X10
06613-04-1AE84X20
06613-04-2A11X20
06613-04-2A11X30
06613-04-2A11X40
06613-04-2A21X20
06613-04-2A21X30
06613-04-2A21X40
06613-04-2A31X20
06613-04-2A31X30
06613-04-2A31X40
06613-04-2A184X20
06613-04-2A184X30
06613-04-2A184X40
06613-04-2A284X20
06613-04-2A284X30
06613-04-2A284X40
06613-04-2A384X20
06613-04-2A384X30
06613-04-2A384X40
06613-04-3A31X20
06613-04-3A31X40
06613-04-3A31X60
06613-04-3A41X20
06613-04-3A41X40
06613-04-3A41X60
06613-04-3A384X20
06613-04-3A384X40
06613-04-3A384X60
06613-04-3A484X20
06613-04-3A484X40
06613-04-3A484X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Gewicht (ERP)
(kg)

3.95 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.910110-320.0080

3.95 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.920110-320.0090

3.95 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.910110-320.0080

3.95 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.920110-320.0090

3.95 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.91018-320.0080

3.95 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.92018-320.0090

3.95 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.91018-320.0080

3.95 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.92018-320.0090

4.65 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.93820210-320.0160

4.65 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.93830210-320.0180

4.71 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.93840210-320.0190

4.65 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9382021/4-200.0190

4.65 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9383021/4-200.0210

4.71 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9384021/4-200.0220

4.65 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9382025/16-180.0240

4.65 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9383025/16-180.0280

4.71 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9384025/16-180.0300

4.65 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.93820210-320.0160

4.65 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.93830210-320.0180

4.71 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.93840210-320.0190

4.65 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9382021/4-200.0190

4.65 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9383021/4-200.0210

4.71 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9384021/4-200.0220

4.65 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9382025/16-180.0240

4.65 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9383025/16-180.0280

4.71 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9384025/16-180.0300

5.89 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.32035/16-180.0420

6.18 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.34035/16-180.0480

6.18 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.36035/16-180.0520

5.89 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.32033/8-160.0430

6.18 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.34033/8-160.0490

6.18 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.36033/8-160.0530

5.89 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.32035/16-180.0420

6.18 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.34035/16-180.0480

6.18 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.36035/16-180.0520

5.89 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.32033/8-160.0430

6.18 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.34033/8-160.0490

6.18 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.36033/8-160.0530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Komponente Blau-passiviert Ausführung 1 Eco
Zähnezahl 12 Gewindeart Außengewinde RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support