Klemmhebel / 06613-10 / Kunststoff / einrasten durch drücken / Innengewinde / inch / gewölbter Griff

Klemmhebel / 06613-10 / Kunststoff / einrasten durch drücken / Innengewinde / inch / gewölbter Griff
· Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen

· Geschlossene Griffkontur ohne Störkanten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06613-10-1A11
06613-10-1A184
06613-10-1AE1
06613-10-1AE84
06613-10-2A11
06613-10-2A21
06613-10-2A31
06613-10-2A184
06613-10-2A284
06613-10-2A384
06613-10-3A31
06613-10-3A41
06613-10-3A384
06613-10-3A484
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

7.65 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9110-326Ja0.0100

7.65 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9110-326Ja0.0100

7.65 €

1 4 Arbeitstage 39.9Schwarzgrau RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.918-326Ja0.0080

7.65 €

1 4 Arbeitstage 39.9Verkehrsrot RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.918-326Ja0.0080

9.01 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938210-328-0.0180

9.01 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.93821/4-208-0.0155

9.01 €

1 4 Arbeitstage 65.2Schwarzgrau RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.93825/16-189Ja0.0158

9.01 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938210-328-0.0180

9.01 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.93821/4-208-0.0155

9.01 €

1 4 Arbeitstage 65.2Verkehrsrot RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.93825/16-189Ja0.0158

11.10 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.335/16-1814.5Ja0.0402

11.10 €

1 4 Arbeitstage 80.3Schwarzgrau RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.333/8-1614.5Ja0.0370

11.10 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.335/16-1814.5Ja0.0402

11.10 €

1 4 Arbeitstage 80.3Verkehrsrot RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.333/8-1614.5Ja0.0370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Komponente Blau-passiviert Ausführung 1 Mit sicherheitsfunktion
Zähnezahl 12 Gewindeart Innengewinde PL Edelstahl Nein

Technischer Support