Drehhebelspanner hydraulisch mit Federrückstellung, Form B, einfach wirkend (04624-20)

Drehhebelspanner hydraulisch mit Federrückstellung, Form B, einfach wirkend (04624-20)
· Keine Querkräfte beim Spannen

· Geringe Einbaumaße

· Vielfältige Spannhebelauswahl

· Kollisionsfreie Zugänglichkeit zum Werkstück

· Leitungslose Druckversorgung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04624-20-122304
04624-20-162304
04624-20-202304
04624-20-252304
04624-20-322304
04624-20-402304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
G G1 H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
R
(mm)
wirksame Kolbenfläche
(cm²)
Kolbenkraft bei 100 bar
(kN)
Kolbenkraft bei 400 bar
(kN)
Kolben- durchmesser Volumen
(cm³)
Gewicht (ERP)
(kg)

282.03 €

1 4 Arbeitstage 2719.520M4M4x81523217.523.52618.53.758.757.57.510.61.131.14.4120.680.0951

296.80 €

1 4 Arbeitstage 342524M5M5x1220262810.526.532234.59.5101014.22.011.98161.610.1881

329.28 €

1 4 Arbeitstage 403030M6M6x102532.5359334030513.513.512.515.73.14312.4203.140.3361

397.21 €

1 4 Arbeitstage 5238.536M8M8x1231.253743.7511.5384935.56.7514.751115.6318.74.914.719.4256.140.7000

425.04 €

1 4 Arbeitstage 664945M10M10x1540475611.54862458.518.592019.78.047.8323212.91.4000

473.34 €

1 4 Arbeitstage 785955M12M12x1850557017.55674559.521.5122524.712.5712.3504025.22.4600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Form B Form-Typ Einfach wirkend
Benennung Drehhebelspanner Oberfläche Grundkörper Brüniert Ausführung 1 Hydraulisch
Anschlussart Drilled channels RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support