Spannarme für Schwenkspanner / 04368 / Form C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04368-30-25253
04368-30-40373
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
für Kolbendurchmesser Gewicht (ERP)
(kg)

38.53 €

1 4 Arbeitstage 3220164125250.0800

59.93 €

1 4 Arbeitstage 4832236137400.2300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Werkstoff Grundkörper Stahl
Form C Benennung Spannarm Oberfläche Grundkörper Brüniert
Ausführung 1 Für schwenkspanner Ausführung 2 Hydraulisch H1(mm) 6
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support